この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

AD9880

最終販売

アナログ / HDMI™デュアル・ディスプレイ・インターフェース

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • アナログ / HDMIデュアル・インターフェース
  • 高帯域幅デジタル・コンテンツ保護をサポート
  • RGB / YCbCrの双方向のカラー変換
  • 自動化されたクランピング・レベル調整
  • 1.8V / 3.3Vの電源
  • アナログ・インターフェース:
  • 8ビットのトリプルA/Dコンバータ
    最大150MSPSの変換レート
    マクロビジョン検出
    2:1の入力マルチプレクサ
    完全同期処理
    「ホット・プラグ」の同期検出
    ミッドスケール・クランピング
  • 鉛フリーの100ピンLQFPパッケージ
  • RGBおよびYCbCr出力フォーマット
  • デジタル・ビデオ・インターフェース:
    HDMIバージョン1.1、DVIバージョン1.0、
    150MHzのHDMIレシーバ、
    高帯域幅デジタル・コンテンツ保護(HDCP1.1)をサポート
  • デジタル・オーディオ・インターフェース:
  • HDMI1.1互換のオーディオ・インターフェース、
    S/P DIF(IEC90658互換)のデジタル・オーディオ出力、
    8チャンネルのI2Sオーディオ出力

AD9880
アナログ / HDMI™デュアル・ディスプレイ・インターフェース
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
ADV7842 新規設計に推奨 デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9880
AD9880 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品