AD9841A
製造中止CCDシグナル・プロセッサ、PxGA®付き、全機能内蔵型、10ビット、20MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 20MSPSの相関2重サンプリング回路(CDS)内蔵
- ピクセル・ゲイン・アンプ(PxGA®)内蔵
- 0~34dB可変ゲイン・アンプ(VGA)内蔵
- アナログ・プレブランキング機能
- 低ノイズ、クランプ回路内蔵
- 10ビット、20MSPS、A/Dコンバータ内蔵
- ノー・ミスコード保証
- 補助入力
- 3線シリアル・デジタル・インターフェース
- 3V単電源動作
- 低消費電力:75mW
- 48ピンLQFPパッケージ
AD9841Aは、CCDカメラ・アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンド(AFE)製品です。インターレースおよびプログレッシブ・スキャン・エリアCCDのアナログ出力をサンプリング、コンディショニング、デジタル変換するために必要な回路を内蔵しています。AD9841Aは相関ダブル・サンプリング(CDS)、カラー・ピクセル・ゲイン増幅(PxGAを使用)、回路全体のゲイン調整、ブラック・レベル補正、A/D変換を実行します。アナログ・ビデオ信号を処理するための入力モードもあります。ゲイン、オフセット・レベル、その他の機能を制御するために内部レジスタを使用しますが、これは3線式シリアル・デジタル・インターフェースを介して設定できます。
PxGAはアナログ・デバイセズ社の商標です。
ドキュメント
技術記事 2
製造中止品のデータシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9841AJSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9841AJSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9841AJSTZ | 製造中止 | |
AD9841AJSTZRL | 製造中止 | |
7 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD9841AJSTZ | 製造中止 | |
AD9841AJSTZRL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD9841Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める