AD9840A
新規設計には非推奨CCDシグナル・プロセッサ、全機能内蔵型、10ビット、40MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 40MHzの相関ダブル・サンプラ(CDS)
- 0~34dBの可変ゲイン・アンプ(VGA)
- プリブランキング機能
- ローノイズのクランプ回路
- 10ビット、40MSPSのA/Dコンバータ
- ノー・ミスコードを保証
- 外部入力可能
- 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
- +3V単電源動作
- 消費電力:155mW
- 48ピンLQFPパッケージ
AD9840Aは、高速CCDカメラ・アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンド(AFE)製品です。インターレースおよびプログレッシブ・スキャン・エリアCCDのアナログ出力をサンプリング、コンディショニング、デジタル変換するために必要な回路を内蔵しています。AD9840Aは、相関ダブル・サンプリング(CDS)、ゲイン調整、ブラック・レベル補正、A/D変換を実行します。アナログ・ビデオ信号を処理するための入力モードもあります。ゲイン、オフセット・レベル、その他の機能を制御するために内部レジスタを使用しますが、これは3線式シリアル・デジタル・インターフェースを介して設定できます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9840AJSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9840AJSTZRL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad9840aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める