AD9826
新規設計には非推奨画像処理シグナル・プロセッサ、全機能内蔵型、16ビット
Viewing:
製品の詳細
- 16ビット、15MSPS、A/Dコンバータ
- 3チャンネル16ビット動作で15MSPS
- 1チャンネル16ビット動作で12.5MSPS
- 単一センサーに対して2チャンネル、
奇数/偶数の出力モード - CDS回路内蔵
- 1~6倍プログラマブル・ゲイン・アンプ内蔵
- ±300mVオフセット調整機能
- 入力クランプ回路内蔵
- 電圧リファレンス内蔵
- バイト長出力
- オプションでシングル・バイト出力モード
- 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
AD9826は、画像処理アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・シグナル・プロセッサです。3列ライン型カラーCCDアレイの出力をサンプリングおよびコンディショニングするために設計された3チャンネル・アーキテクチャを特長としています。各チャンネルは、入力クランプ、相関ダブル・サンプラ(CDS)、オフセットD/Aコンバータ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)で構成されています。さらにチャンネル切替えによる高性能14ビットA/Dコンバータで処理しています。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。