AD9814S
製造中CCD シグナル・プロセッサ、プログラマブル・シリアル・インターフェース付き、バイト幅データ出力フォーマット、航空宇宙、低消費電力、14 ビット、3 チャンネル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 14 ビット、10 MSPS、A/D コンバータ
- ノー・ミス・コードを確保
- 3 チャンネル動作で最大 10 MSPS
- 1 チャンネル動作で最大 7 MSPS
- 相関ダブル・サンプリング
- プログラマブルなゲイン: 1 倍~ 6 倍
- プログラマブルなオフセット: ±300 mV
- 入力クランプ回路
- 電圧リファレンス内蔵
- マルチプレクスされたバイト幅出力(8+6 フォーマット)
- 3 線式シリアル・デジタル・インターフェース
- +3V と +5 V のデジタル I/O と互換
AD9814S は、CCD 画像処理アプリケーション向けに 14 ビットの A/D コンバータを組み込んだ全機能内蔵型の 3 チャンネル・アナログ・シグナル・プロセッサです。各チャンネルには、入力クランプ回路、相関ダブル・サンプラ(CDS)、オフセット D/A コンバータ、プログラマブル・ゲイン・アンプが搭載されています。また、AD9814S は低消費電力で、プログラマブルなスリープ/パワーダウン・モードがあります。
ドキュメント
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9814-703F | CER. FLATPACK WITH LEADS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD9814-703F | ||
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD9814-703F | ||
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD9814-703F | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD9814-703F | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD9814-703F |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。