AD9776
製造中12ビット、D/Aコンバータ、1.0GSPS、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- AD977xファミリー:
AD9779:16ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
AD9778:14ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
AD9776:12ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC - 低消費電力:1W(IOUTFS=20mA、fDAC=1GSPS、4×インターポレーション)
- 自動トラッキング入力タイミング(Autotracking Input Timing)でのCMOSデータ・インターフェース
- 1.8/3.3Vの単電源動作
- アナログ出力:10~30mA(RL=25~50Ω)まで調整可能
- 露出パドル付き100ピンTQFPパッケージ
- マルチチップ同期インターフェース
- 84dBのデジタル・インターポレーション・フィルタ・ストップバンド減衰
- デジタル反転Sincフィルタ
1GSPSのサンプル・レートを提供する12ビット高性能、高周波デュアルD/Aコンバータ(DAC)のAD9776は、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを生成できます。16ビットのAD9779、14ビットのAD9778とピン互換のファミリーを構成しており、性能よりもコストを優先させることができます。3つの製品は、複雑なデジタル変調/ゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えています。DAC出力は、AD8349などのアナログ直交変調器とのシームレスなインターフェースを実現できるように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)によって、多くの内部パラメータを設定でき、ステータス・レジスタの読出しも可能です。出力電流は、10~30mAの範囲で設定できます。AD977xファミリーは高度な0.18μm CMOSプロセスによって製造されており、1.8V電源と3.3V電源で動作し、総消費電力は1W未満です。100ピンQFPパッケージで提供しています。
製品ハイライト
- 超低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ベースバンドから中間周波数までのワイドバンド信号の高品質合成が可能です。
- シングルエンドCMOSインターフェースは、最大300MSPS(1×インターポレーション)の入力レートに対応します。
- CMOSプロセスで製造されたAD9779は、ダイナミック性能を高める独自のスイッチング技術を使用します。
- AD9779の電流出力は、さまざまなシングルエンド回路または差動回路トポロジ用に簡単に設定できます。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX - ワイドバンド通信
LMDS/MMDS、ポイント・ツー・ポイント - 計測器
- RF信号発生器、任意波形発生器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9776BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9776BSVZRL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD9776BSVZ | 製造中止 | |
AD9776BSVZRL | 製造中止 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9776BSVZ | 製造中止 | |
AD9776BSVZRL | 製造中止 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9776BSVZ | 製造中止 | |
AD9776BSVZRL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD9776A | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、1.0GSPS、デュアル |