AD9767
製造中14ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.67
製品の詳細
|
|
AD9763/AD9765/AD9767は、デュアルポート、高速の2チャンネル、10/12/14ビットCMOS DACです。それぞれの製品は2つの高品質TxDAC+®コア、電圧リファレンス、デジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積しています。AD9763/AD9765/AD9767は極めて優れたAC性能とDC性能を備え、最大125 MSPSの更新レートをサポートしています。
このAD9763/AD9765/AD9767は、通信アプリケーションでのIデータとQデータの処理向けに最適化されています。デジタル・インターフェースは、2個のダブルバッファ付きラッチと制御ロジックから構成されています。別々の書き込み入力を持っているため、2つのDACポートに互いに独立にデータを書き込むことができます。DACの更新レートは、別々のクロックにより制御されます。
モード・コントロール・ピンを使うと、AD9763/AD9765/AD9767は2つの独立したデータ・ポート、または1つのインターリーブ高速データ・ポートにインターフェースすることができます。インターリーブ・モードでは、入力データ・ストリームは元のIデータとQデータに分解されてラッチされます。このIデータとQデータは2個のDACにより変換されて、入力データ・レートの1/2で更新されます。
GAINCTRL ピンを使うと、2個のDACのフル・スケール電流(IOUTFS)を設定する2つのモードを選択することができます。各DACのIOUTFSは、2本の外付け抵抗を使って独立に設定することができます。あるいは両方のDACのIOUTFSに1本の外付け抵抗を使って共通に設定することもできます。この機能の重要なデートコード情報に関しては、ゲイン制御モードのセクションを参照して下さい。
これらのDACはセグメント化電流源アーキテクチャと当社独自のスイッチング技術の組合せを用いることにより、グリッチ・エネルギを削減し、ダイナミック精度を最大にしています。各DACは差動電流出力持っているため、シングルエンドまたは差動のアプリケーションをサポートすることができます。AD9763、AD9765、AD9767の両DACは同時に更新され、20 mAの公称フル・スケール電流を供給することができます。各DAC間のフル・スケール電流は、0.1%以内でマッチングしています。
AD9763/AD9765/AD9767は、最新の低価格CMOSプロセスで製造されています。これらのデバイスは3.3V~5Vの単電源で動作し、380mWの電力を消費します。
製品のハイライト
- AD9763/AD9765/AD9767は、8ビット、10ビット、12ビット、14ビットの分解能を提供するデュアルTxDACのピン・コンパチブル・ファミリーのメンバーです。
- デュアル10/12/14ビット、125 MSPSのDAC低歪み性能向けに最適化されたこの高性能DACのペアーは、I情報とQ情報のフレキシブルな転送機能を提供します。
- マッチングゲインはフル・スケールの0.1%(typ)でマッチングしており、オフセット誤差は0.02%以下となっています。
- 低消費電力:CMOSデュアルDAC機能全体が、3.3 V~5 Vの単電源で380 mWで動作します。DACのフル・スケール電流は低消費電力動作向けに減少させることができ、アイドル時間の低消費電力動作用にスリープ・モードが用意されています。
- 電圧リファレンスを内蔵しています。AD9763/AD9765/AD9767には、1.20 Vの温度補償済みバンドギャップリファレンスが内蔵されています。
- デュアル10/12/14ビットの入力AD9763/AD9765/AD9767はそれぞれフレキシブルなデュアルポート・インターフェースを内蔵しており、デュアル・データ入力またはインターリーブ・データ入力が可能です。
アプリケーション
- 通信
- 基地局
- デジタル・シンセシス
- 直交変調
- 3D超音波
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
サードパーティ・ソリューション 3
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9767ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9767ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9767ASTZ | 製造中 | |
AD9767ASTZRL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9767ASTZ | 製造中 | |
AD9767ASTZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q変調器 1 | ||
AD8349 | 製造中 | ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz |