AD9578

最終販売

シンセサイザ、デュアルPLL、高精度

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 任意の出力周波数の高精度合成
    • 11.8MHz~919MHz
    • 周波数分解能:0.1ppb以上
  • 超低rmsジッタ(12kHz~20MHz)
    • <300fs rms(整数合成を使用)
    • <405fs rms(分数合成を使用)
  • デュアル・リファレンス入力によりLVPECL、LVDS、1.8V LVCMOS又は22MHz~54MHzの 基本波モードATカット水晶発振器又は20MHz~60MHzのリファレンス・クロックに対応
  • 数値(NCO)周波数制御
    • 出力周波数はダイナミックに変更可能なのでFPGAベースのPLL(HDL)が可能
    • 最大100MHzの高速シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のバス書込み速度
    • 即時の周波数変更
  • 小型7mm×7mmパッケージにデュアルPLLを収納
    • 複数の大きなクロックIC、PLL、ファンアウト・バッファ、水晶発振器(XO)、電圧制御水晶発振器(VCXO)を置き換えます
  • 種々さまざまな組み合わせの出力バッファ
    • インサーキット書き込み可能LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS
    • 独立したバッファ(VDDOx)により複数テクノロジを駆動
  • 強化された電源ノイズ除去


AD9578
シンセサイザ、デュアルPLL、高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-AD9578

AD9578評価用ボード

機能と利点

  • 6V AC電源とオンボード電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 11.8MHz~919MHzの間の任意の周波数を合成するための49.152MHzの事前装着XTAL
  • 2つのリファレンス入力SMAコネクタ
  • 10のACカップリングされた差動出力SMAコネクタ(5つの差動経路)
  • PCとのUSB接続
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windowsベースの評価用ソフトウェア(Windowsの64ビット・バージョンに対応)

製品詳細

AD9578評価用ボードは、AD9578クロック・シンセサイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

EVAL-AD9578
AD9578評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品