AD9554

新規設計に推奨

クロック変換器、クワッドPLL、クワッド入力、8出力のマルチサービス・ライン・カードに適応

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ホルドオーバー・モードでGR-1244Stratum3の安定化をサポート
  • 出力位相の乱れなしに、スムースなリファレンス・スイッチオーバをサポート
  • TelcordiaGR-253ジッタ生成、伝送をサポート、最大OC-192システムまでのSONET/SDHを許容可能
  • ITU-T・G.8262同期式イーサーネット・スレーブ・クロックをサポート
  • ITU-T・G.823、G.824、G.825およびG.8261をサポート
  • 自動/手動のホールドオーバとリファレンス・スイッチオーバ
  • 適応型クロッキングによるフィードバック・デバイダのダイナミック調整が可能、OTNマッピング/デマッピング・アプリケーションで有効
  • 4つのリファレンス入力(シングルエンドまたは差動)を持つクワッド・デジタルPLL(DPLL)アーキテクチャ
  • 4×4のクロスポイントによってどのリファレンス入力でも各PLLのドライブが可能
  • 詳細については、データシートを参照してください。
AD9554
クロック変換器、クワッドPLL、クワッド入力、8出力のマルチサービス・ライン・カードに適応
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD9554

AD9554 Evaluation Board

製品詳細

Features
  • Simple Power Connection using 6V Wall Adapter and On-board Switching and LDO Voltage Regulators
  • On board LDO regulators can be easily bypassed to permit user to evaluate performance using the on-board switching regulator
  • Regulators Are Easily Bypassed for Power Measurements
  • Twelve AC-Coupled SMA Connectors for Outputs (Four differential, Four single-ended)
  • SMA Connectors for
    • Two Differential or Four Single-ended Reference Inputs
    • System Clock Input
  • On-board Provisions for TCXO, Crystal Oscillator or Crystal
  • USB Connection to PC 32- or 64-Bit Microsoft Windows® based Evaluation Software with Simple Graphical User Interface
  • On-board PLL Loop Filter
  • Easy Access to Digital I/O and Diagnostic Signals via I/O Header
  • Status LEDs for Diagnostic Signals

EVAL-AD9554
AD9554 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品