AD9547

新規設計に推奨

ネットワーク・クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、デュアル/クワッド入力

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ホルドオーバー・モードでStratum2の安定化をサポート
  • 位相構築によるリファレンス・スイッチオーバーのサポート
  • ヒットレス・リファレンスのスイッチオーバーをサポート
  • 自動/手動のホールドオーバーとリファレンス・スイッチオーバー
  • シングルの差動入力あるいは2つの独立したシングルエンド入力として、各ペアー構成を伴った2ペアーのリファレンス入力ピン
  • 1 kHz~750MHzの入力リファレンス周波数
  • リファレンスの検証と周波数モニタリング(1ppm)
  • プログラマブル入力リファレンスのスイッチオーバ・プライオリティ
  • 30ビットのプログマブル入力リファレンス・ディバイダ
  • シングルの差動LVDS/LVPECL出力あるいは2つのシングルエンドCMOS出力として、各ペアー構成を伴った2ペアーのリファレンス入力ピン
  • 出力:最大周波数:450 MHz
  • 詳細については、データシートを参照してください。
AD9547
ネットワーク・クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、デュアル/クワッド入力
AD9547 Functional Block Diagram AD9547 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

AD9547/AD9548 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme

readme-ad9547-ad9548-evaluation-board-usb-flash-programmer


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD9547

AD9547 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and onboard switching and LDO voltage regulators
  • Regulators easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled SMA connectors for output
  • SMA connectors for
    2 differential or 4 single-ended reference input
    System clock input
  • On-board provisions for OCXO, crystal oscillator, or crystal
  • USB connection to PC
  • 32-bit or 64-bit Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic sig

製品詳細

The AD9547 is a very low noise DDS-based digital PLL clock synthesizer with up to four reference inputs and up to four outputs. The AD9547 features reference clock validation, automatic holdover, and hitless reference clock switching. The AD9547 is capable of accepting reference input clocks as low as 1 kHz. The AD9547 Revision A evaluation board is a compact, easy-to use platform for evaluating all features of the AD9547.

EVAL-AD9547
AD9547 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品