AD9542
新規設計に推奨デュアル DPLL、クワッド入力、10 出力、マルチサービス・ラインカード・クロック変換器およびジッタ・クリーナー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.61
Viewing:
製品の詳細
- デュアル DPLL は 2 kHz 〜 750 MHz の物理層クロックを同期し、ノイズの多いリファレンスのジッタ・クリーニングで周波数を変換
- ITU-T G.8262 および Telcordia GR-253 に準拠
- Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、および G.825 をサポート
- 最小 50 ppb の周波数偏差の連続周波数監視とリファレンス検証
- DPLL はいずれも 24 ビット・プログラマブル係数による 24 ビット・フラクショナル分周器を実装
- プログラマブルなデジタル・ループ・フィルタ帯域幅:10−4 Hz ~ 1850 Hz
- 遅延なし、ヒットレス、または位相ビルドアウト動作を提供する自動および手動のホールドオーバーおよびリファレンス・スイッチオーバー
- 手動、自動復帰、自動非復帰モードをサポートしたプログラマブルな優先度ベースのリファレンス・スイッチング
- 各ペアが差動 LVDS/HCSL/CML または 2 つのシングルエンド出力(1 Hz ~ 500 MHz)として使用可能な 5 ペアのクロック出力ピン
- 2 つの差動入力リファレンスまたは 4 つのシングルエンドの入力リファレンス
- クロス・ポイント・マルチプレクサはリファレンス入力を PLL に相互接続
- 埋め込み(変調)入出力クロック信号をサポート
- 高速 DPLL ロック・モード
- 水晶発振器の低位相ノイズに TCXO または OCXO の周波数の安定性と精度を組み合わせる内部機能を実現
- 自律初期化における外部 EEPROM のサポート
- 内部レギュレータによる 1.8 V の単電源動作
- 内蔵の温度モニタ/アラームと温度補償により、遅延ゼロの優れた性能を実現
AD9542 の 10 のクロック出力は、最大 4 つの入力リファレンスのいずれか 1 つに同期しています。デジタル位相ロック・ループ(DPLL)は、外部リファレンスに関連するタイミング・ジッタを低減します。デジタル制御されたループおよびホールドオーバー回路は、すべてのリファレンス入力が失われても、ジッタの少ない出力信号を連続生成します。
AD9542 は、48 ピン LFSCP(7 mm × 7 mm)パッケージで提供され、−40 °C ~ +85 °C の温度範囲で動作します。
このデータシートでは、SDO/M5 などの複数機能を持つピンは、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは M5 のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
アプリケーション
- SyncE ジッタ・クリーンアップおよび同期
- 光伝送網(OTN)、SDH、マクロ・セルおよびスモール・セル基地局
- ジッタ・クリーニングによる OTN マッピング/デマッピング
- ベースバンドおよび無線を含む小型基地局のクロック
- Stratum 2、Stratum 3e、Stratum 3 のホールドオーバー、ジッタ・クリーンアップ、および位相トランジェント制御
- A/D コンバータ(ADC)および D/A コンバータ(DAC)のクロック駆動における JESD204B のサポート
- ケーブル・インフラストラクチャ
- キャリア・イーサネット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9542BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9542BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2022 - 22_0207 AD9542 Data Sheet Specification Revision |
||
AD9542BCPZ | 製造中 | |
AD9542BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
12 13, 2018 - 18_0199 AD9542 Data Sheet Specification Changes |
||
AD9542BCPZ | 製造中 | |
AD9542BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。