この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。AD9398
製造中止HDMI™ディスプレイ・インターフェース
製品の詳細
- HDMIインターフェース:
高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応、
RGB / YCbCrの双方向のカラー変換、
1.8V / 3.3Vの電源、
鉛フリーの100ピンLQFPパッケージ、
RGBおよびYCbCr出力フォーマット - デジタル・ビデオ・インターフェース:
HDMI 1.1、DVI 1.0、
150MHzのHDMIレシーバ、
高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応(HDCP 1.1)
- デジタル・オーディオ・インターフェース:
HDMI1.1互換のオーディオ・インターフェース、
SPDIF(IEC90658互換)のデジタル・オーディオ出力、
マルチチャンネルI2Sオーディオ出力(最大8チャンネル)
AD9398は、高品位マルチメディア・インターフェース(HDMI)レシーバを1チップに集積しています。また、高帯域幅デジタル・コンテンツ保護(HDCP)に対応する機能も内蔵しています。
AD9398はHDMI 1.0互換のレシーバを内蔵しており、すべてのHDTVフォーマット(最大1080ピクセル)に対応し、SXGA(75Hzで1280×1024ピクセル)までの解像度を提供します。このレシーバは、完全な1クロック・サイクルまでのイントラペア・スキュー許容誤差を特長としています。HDCP機能を内蔵しているため、ディスプレイは暗号化されたビデオ・コンテンツを受け取ることができます。AD9398はビデオ・レシーバの認証、レシーバでの符号化データの解読、HDCP 1.1プロトコルの規定に従って伝送時に認証を更新する機能を提供します。
斬新なCMOSプロセスで製造されるAD9398は、省スペースで鉛フリーの100ピンLQFP表面実装プラスチック・パッケージを採用し、0~+70℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- アドバンストTV
- HDTV
- プロジェクタ
- LCDモニタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7612 | 新規設計に推奨 | デュアル・ポート、Xpressview、225MHz HDMIレシーバ |