AD9394
製造中止チャージポンプ、5V、HDMI送信部用チップ
Viewing:
製品の詳細
- +5VのHDMIで必要な5V、55mA出力HDMI送信部でのホット・プラグ検出
- 3.3 V、60mA出力
- リチューム・バッテリ入力2.5 V~4.5 V
- 短絡回路制限:100 mA
- 3×4アレイのWLCSPパッケージで提供
- パッケージ・フットプリント:3mm2(2mm×1.5mm)
- パッケージ高さ:0.5 mm
AD9394はチャージポンプ技術を用いており、HDMIインターフェースに必要な5Vで55mAをドライブできるパワーを提供します。
アプリケーション
- HDMI/DVI出力を伴う携帯電話
- HDMI送信部と共に使うチップ
- ポータブル・メディア・プレイヤー(PMP)移動インターネット・デバイス
- デジタル静止画カメラ(DSC)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
AD9394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める