AD8613
AD8613
製造中オペアンプ、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.55
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:2.2mV(max)
- 低入力バイアス電流:1pA(max)
- 単電源動作:1.8~5.5V
- 低ノイズ:22nV/√Hz
- マイクロパワー:50μA/アンプ max(全温度範囲)
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲイン安定性
- 車載アプリケーション用に認定済み
AD8613/AD8617/AD8619はシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワー、レールtoレール入出力オペアンプで、低オフセット電圧、低入力電圧、低電流ノイズを特長としています。このアンプは1.8~5.0Vの単電源または±0.9Vおよび±2.5V両電源で動作するよう完全に仕様規定されています。低オフセット、低ノイズ、超低入力バイアス電流に加えて低消費電力という特長により、特に携帯型およびループ駆動の計測機器に適しています。
入力側と出力側の両方でレールtoレールの振幅能力があるため、低消費電力の単電源システムでCMOS、ADC、DAC、ASICなどの広出力振幅のデバイスをバッファできます。
AD8613は5ピンSC70パッケージと5ピンTSOT-23パッケージを採用しています。AD8617は8ピンMSOP、8ピンSOIC、8ピンLFCSPパッケージを採用しています。AD8619は14ピンTSSOP、14ピンSOICパッケージを採用しています。AD8617Wは車載アプリケーション用に認定されており、8ピンMSOPと8ピンSOICパッケージを採用しています。AD8619Wは車載アプリケーション用に認定されており、14ピンSOICと14ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション- バッテリ駆動の計測器
- 多極フィルタ
- 電流シャント/センシング
- センサー
- ADCプリドライバ
- DACドライバ/レベル・シフタ
- 低消費電力ASIC入出力アンプ
ドキュメント
データシート 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8613AKSZ-REEL | 5-Lead SC70 | ||
AD8613AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8613AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8613AKSZ-REEL | 製造中 | |
AD8613AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8613AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD8613AUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4505-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、10µA、レールtoレール入力/出力、入力クロスオーバ歪なし |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8613
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。