部品 71 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Amps 並べ替え # of Amps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. GBPtyp 並べ替え GBP sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Slew Ratetyp 並べ替え Slew Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vostyp 並べ替え Vos sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vos TCtyp 並べ替え Vos TC sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Ibiasmax 並べ替え Ibias sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Rail to Rail 並べ替え Rail to Rail sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iq/Amptyp 並べ替え Iq/Amp sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package Area 並べ替え Package Area sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 40/40 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toHz | toV/us | toV | toV/°C | toA | Default Values 5/5 選択済の値 | toA | toV | toV | tomm² | ||||
110V High Voltage, 1A High Current, Operational Amplifier | 新規設計にお薦めします。 | 16963 | $22.00 (ADHV4710BSVZ) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 1 | - | 1.3k | 13µ | 5µ | 50p | - | 12m | 24 | 110 | 144mm² (80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP)) (ADHV4710BSVZ-RL) | ||
14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器 | 新規設計にお薦めします。 | 9395 | $50.00 (AD8460BSVZ) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 1 | - | 1.8k | 4m | 160µ | - | - | 22.5m | 24 | 110 | 144mm² (80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP)) (AD8460BSVZ-RL) | ||
50V、8MHz、1.5mA/チャンネル、堅牢、Over-The-Top、高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 25874 | $2.93 (ADA4099-2BCPZ) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP),CHIPS OR DIE,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 8M | 4 | 10µ | 100n | 10n | Both | 1.5m | 3.15 | 50 | 9mm² (10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4099-2BCPZ-RL7) | ||
50V、8MHz、1.5mA、堅牢、Over-The-Top高精度オペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 6669 | $1.99 (ADA4099-1BUJZ-R5) | 6-Lead TSOT | 1 | 8M | 4 | 10µ | 100n | 10n | Both | 1.5m | 3.15 | 55 | 8.12mm² (6-Lead TSOT) (ADA4099-1HUJZ-RL7) | ||
20V、低入力バイアス電流、低ノイズ、デュアルオペアンプ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $1.44 (MAX40242ANA+T) | 8-WLCSP-N/A | - | 10M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 145048 | $1.07 (MAX40077ANA+T) | 8-WLCSP-N/A,Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 2 | 10M | 3 | 30µ | 300n | 260p | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 15.593mm² (Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline) (MAX40077AUA+) | ||
シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 59384 | $1.12 (MAX40079ANT+T) | 6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 10M | 3 | 30µ | 300n | 260p | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (6-SOT_23-N/A) (MAX40079AUT+) | ||
シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 46879 | $1.12 (MAX40087ANT+T) | 6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 42M | 10 | 30µ | 300n | 260p | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (6-SOT_23-N/A) (MAX40087AUT+T) | ||
シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 94418 | $1.39 (MAX40089ANA+T) | 8-WLCSP-N/A,Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 2 | 42M | 10 | 30µ | 300n | 260p | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 15.593mm² (Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline) (MAX40089AUA+) | ||
10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 17500 | $1.12 (MAX40075ANT+T) | 6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 10M | 3 | 30µ | 300n | 2.3n | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (6-SOT_23-N/A) (MAX40075AUT+T) | ||
10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ | 新規設計にお薦めします。 | 80008 | $1.12 (MAX40088ANT+T) | EVALUATION BOARDS,6-WLCSP-N/A,6-SOT_23-N/A | 1 | 42M | 10 | 30µ | 300n | 2.3n | Output | 2.2m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (6-SOT_23-N/A) (MAX40088AUT+) | ||
オペアンプ、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS | 新規設計にお薦めします。 | 18373 | $1.09 (ADA4666-2ACPZ-R7) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),8-Lead MSOP | 2 | 4M | 2 | 500µ | 600n | 15p | Both | 630µ | 3 | 18 | 9mm² (8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4666-2ACPZ-RL) | ||
ADA4661-2 カートに追加 myAnalogに追加 | オペアンプ、高精度、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS | 新規設計にお薦めします。 | 20967 | $1.46 (ADA4661-2ACPZ-R7) | CHIPS OR DIE,8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),8-Lead MSOP | 2 | 4M | 2.2 | 30µ | 600n | 15p | Both | 630µ | 3 | 18 | 9mm² (8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4661-2ACPZ-RL) | |
オペアンプ、10MHz、14.5nV/√Hz、レールtoレール入 / 出力、ゼロ入力クロスオーバ歪 | 新規設計にお薦めします。 | 70889 | $1.26 (ADA4500-2ACPZ-R7) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),8-Lead MSOP | 2 | 10M | 5.5 | 120µ | 900n | 1p | Both | 1.55m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4500-2ACPZ-R7) | ||
オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 11340 | $1.34 (ADA4891-4ARUZ) | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP | 4 | 105M | 170 | 2.5m | 6µ | 50p | In to V-, Output | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 32.64mm² (14-Lead TSSOP) (ADA4891-4WARUZ-R7) | ||
オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 54699 | $0.60 (ADA4891-1ARJZ-R7) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 105M | 170 | 2.5m | 6µ | 50p | In to V-, Output | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (ADA4891-1ARJZ-RL) | ||
オペアンプ、デュアル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 23237 | $0.85 (ADA4891-2ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 105M | 170 | 2.5m | 6µ | 50p | In to V-, Output | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 31mm² (8-Lead SOIC) (ADA4891-2ARZ) | ||
オペアンプ、トリプル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 504698 | $1.09 (ADA4891-3ARUZ) | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP | 3 | 105M | 170 | 2.5m | 6µ | 50p | In to V-, Output | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 32.64mm² (14-Lead TSSOP) (ADA4891-3ARUZ) | ||
低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ | 生産/供給中 | 13500 | $1.01 (ADA4692-4ARUZ) | 14-Lead TSSOP | 4 | 3.6M | 1.3 | 500µ | 1µ | 5p | In to V-, Output | 225µ | 2.7 | 5.5 | 32.64mm² (14-Lead TSSOP) (ADA4692-4ARUZ) | ||
低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ | 生産/供給中 | 25750 | $0.65 (ADA4692-2ACPZ-R7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm),8-Lead SOIC | 2 | 3.6M | 1.3 | 500µ | 1µ | 5p | In to V-, Output | 180µ | 2.7 | 5.5 | 4mm² (8-Lead LFCSP (2mm x 2mm)) (ADA4692-2ACPZ-R7) | ||
低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ | 生産/供給中 | 39313 | $0.67 (ADA4691-2ACBZ-R7) | 9-Ball WLCSP (1.21mm x 1.21mm),10-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | 2 | 3.6M | 1.3 | 500µ | 1µ | 5p | In to V-, Output | 165µ | 2.7 | 5.5 | 1.575mm² (9-Ball WLCSP (1.21mm x 1.21mm)) (ADA4691-2ACBZ-R7) | ||
低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ | 生産/供給中 | 12904 | $1.06 (ADA4691-4ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 4 | 3.6M | 1.3 | 500µ | 1µ | 5p | In to V-, Output | 165µ | 2.7 | 5.5 | 9mm² (16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4691-4ACPZ-RL) | ||
ADA4665-2 カートに追加 myAnalogに追加 | オペアンプ、デュアル、1MHz、CMOS、16V、入 / 出力レールtoレール | 生産/供給中 | 4758 | $0.82 (ADA4665-2ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 1.2M | 1 | 4m | 3µ | 1p | Both | 400µ | 5 | 16 | 31mm² (8-Lead SOIC) (ADA4665-2ARZ) | |
オペアンプ、デュアル、低消費電力、JFET入力 | 生産/供給中 | 142790 | $0.89 (ADA4062-2ARMZ) | 10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm),8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 1.4M | 3.3 | 500µ | 5µ | 50p | In to V+ | 165µ | 8 | 36 | 2.08mm² (10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm)) (ADA4062-2ACPZ-R7) | ||
オペアンプ、クワッド、低消費電力、JFET入力 | 生産/供給中 | 57783 | $1.42 (ADA4062-4ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),14-Lead TSSOP | 4 | 1.4M | 3.3 | 500µ | 5µ | 50p | In to V+ | 165µ | 8 | 36 | 9mm² (16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)) (ADA4062-4ACPZ-R7) |