ad845
ad845
新規設計には非推奨オペアンプ、高精度、16 MHz、CBFET
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.74
Viewing:
製品の詳細
- 多くのアプリケーションでのハイブリッド・アンプに置き換わるデバイス
AC 性能 - セトリング時間(0.01 % まで): 350 ns 以内
- スルー・レート: 100 V/µs
- 最小ユニティ・ゲイン帯域幅: 12.8 MHz
- フル・パワー帯域幅: 1.75 MHz(20 V p-p 時)
DC 性能 - 最大入力オフセット電圧: 0.25 mV
- 最大オフセット電圧ドリフト: 5 µV/ºC
- 入力バイアス電流: 0.5 nA
- 最小オープンループ・ゲイン: 250 V/mV
- 最大電圧ノイズ: 4 µV p-p(0.1 Hz ~ 10 Hz)
- 最小 CMRR: 94 dB
- プラスチック・ミニ DIP、ハーメチック CERDIP、および SOIC パッケージを採用。
また、EIA-481A 規格に準拠したテープ & リールを採用
AD845 は、高速、高精度、N チャンネル JFET 入力、モノリシックのオペアンプです。このデバイスは、アナログ・デバイセズの相補型バイポーラ(CB)プロセスを使用して製造されています。高度なレーザ・ウェーハ・トリミング技術により、超低入力オフセット電圧と超低オフセット電圧ドリフトの性能を実現します。この精度に加えて、(100 pF と 500 Ω の並列負荷を駆動するときに)100 V/µs のスルー・レート、16 MHz の安定したユニティ・ゲイン帯域幅、および 350 ns のセトリング時間(0.01 %まで)を実現するので、どのような FET 入力 IC アンプも太刀打ちできない特長を備えていることがわかります。AD845 は、BiFET または FET 入力のハイブリッド・アンプを使用する多くの既存設計と、場合によっては、バイポーラ入力オペアンプを使用する多くの既存設計をアップグレードするために、容易に使用することができます。
AD845 は、アクティブ・フィルタ、高速積分器、フォト・ダイオード・プリアンプ、サンプル&ホールド・アンプ、ログ・アンプ、および A/D コンバータや D/A コンバータのバッファリングなどのアプリケーションでの使用に最適です。最大入力オフセット電圧が 250 µV なので、多くのアプリケーションでオフセットをゼロ調整する必要がありません。±10 V の入力電圧範囲で 110 dB の同相ノイズ除去比を実現していることは、JFET 入力の高速オペアンプとして非常に優れた性能を備えていることを示しています。このことと 250 V/mV の最小オープンループ・ゲインにより、ユニティ・ゲイン・バッファ回路内でも 12 ビットの性能を確実に達成することができます。
AD845 は、V+ に対するオフセット・ゼロ調整ピンを除いて標準のオペアンプのピン配列に準拠しています。AD845J および AD845K グレードは、0 ~ +70 ºC の商用温度範囲で動作が仕様規定されています。AD845A および AD845B デバイスは、–40 ºC ~ +85 ºC の工業用温度範囲で動作が仕様規定されています。AD845S は、–55 ºC ~ 125 ºC の全ミリタリ温度範囲で動作が仕様規定されています。工業用およびミリタリの両バージョンは、8 ピンの CERDIP パッケージを採用しています。商用バージョンは、8 ピンのプラスチック・ミニ DIP パッケージおよび 16 ピンの SOIC パッケージを採用しています。また、「J」および「S」グレードのチップも提供されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8964501PA | 8-Lead CerDIP | ||
AD845AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD845BQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD845JCHIPS | none available | ||
AD845JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD845JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD845JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD845JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD845KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD845SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD845SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8964501PA | ||
AD845SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8964501PA | ||
AD845AQ | ||
AD845BQ | ||
AD845SQ | ||
AD845SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8964501PA | ||
AD845AQ | ||
AD845SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8964501PA | ||
AD845AQ | ||
AD845BQ | ||
AD845SQ | ||
AD845SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8964501PA | ||
AD845AQ | ||
AD845BQ | ||
AD845SQ | ||
AD845SQ/883B | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD845JNZ | ||
AD845KNZ | ||
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD845JRZ-16 | ||
AD845JRZ-16-REEL | ||
AD845JRZ-16-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
AD845 SPICE Macro Models 6
- AD845 SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD845A SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD845B SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD845J SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD845K SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD845S SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開く