AD8432
製造中超低ノイズ・アンプ、デュアル、ゲイン/入力インピーダンス選択可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
製品の詳細
- 低ノイズ:
- 入力電圧ノイズ:0.85nV/√Hz
- 電流ノイズ:2.0pA/√Hz
- 高速
- 帯域幅:200MHz(G=12.04dB)
- スルーレート:295V/µs
- 選択可能なゲイン:
- G = 12.04 dB (×4)
- G = 18.06 dB (×8)
- G = 21.58 dB (×12)
- G = 24.08 dB (×16)
- 入力インピーダンスのアクティブ・マッチング
- 入力クランプ・ダイオードを内蔵
- シングルエンド入力、差動出力
- 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
- 低消費電力:60mW/チャンネル
AD8432はデュアル・チャンネル、低消費電力の超低ノイズ・アンプで、ゲインおよびアクティブ・インピーダンス・マッチングが選択可能になっています。各アンプは、シングルエンド入力、差動出力で入力クランプを内蔵しています。ゲイン設定用ピンをつなぎ合わせることによって、G=12.04dB、18.06dB、21.58dB、24.08dB(×4、×8、×12、×16)の4種類ゲインを高精度に設定することが可能です。G=12.04での200MHzの帯域幅を備えているため、このアンプは、多くの高速アプリケーションに適しています。
AD8432の並外れたノイズ性能は、アクティブ・インピーダンス・マッチングによって達成されます。フィードバック・ネットワークを使うことによって、ノイズ性能を劣化することなく、アンプの入力インピーダンスを信号源のインピーダンスとマッチングするように調整できます。AD8432のインピーダンス・マッチングと低ノイズによって、設計者は、たとえ非常に小さなレベルの信号でも検出でき、より広いダイナミックレンジ・システムを構築することができます。
AD8432は、ゲイン12.04dBで、0.85nV/√Hzの入力換算電圧ノイズを達成します。AD8432の超低ノイズ、低歪、優れたゲイン精度とチャンネルtoチャンネルのマッチング特性は、高性能な超音波システムやI/Qデモジュレータ信号処理にとって理想的となっています。
AD8432は5Vの単電源、24mAで動作します。この製品は4mm×4mm、24ピンLFCSPパッケージを採用しています。LFCSPは、露出パッドを特長としており、PCB基盤への低熱抵抗パスを提供しますので、より効率の良い熱伝導を可能とし信頼性を向上させます。動作温度範囲は-40℃~+85℃となっています。
アプリケーション
- CW(連続波)ドップラー超音波フロント・エンド
- ローノイズ・プリアンプ
- I/Q復調器と位相シフタの前段ドライバ
- 広帯域A/Dコンバータのドライバ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8432ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8432ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
AD8432ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD8432ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く