AD842
AD842
新規設計には非推奨オペアンプ、高出力電流、高速セトリング、広帯域幅
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.79
Viewing:
製品の詳細
- ゲイン帯域幅積:80MHz(ゲイン=2)
- 高速セトリング:100ns(10Vステップで0.01%への到達)
- スルーレート:375V/μs
- ゲイン2またはそれ以上において安定動作
- フル・パワー帯域幅:6.0MHz(20V p-p)
- 入力オフセット電圧:1.5mV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:14μV/℃
- 入力電圧ノイズ:9nV/√Hz(typ)
- オープン・ループ・ゲイン90V/mV、499Ω負荷に対して
- 出力電流:100mA(min)
- 静止時電源電流:14mA(max)
AD842は、アナログ・デバイセズの広帯域幅オペアンプ・ファミリーの一製品です。このデバイスは、アナログ・デバイセズのジャンクション・アイソレート相補バイポーラ(CB)プロセスを用いて製造されています。このプロセスは、モノリシック・オペアンプでは今まで入手できなかったような、DC精度と広帯域幅のAC性能の組み合わせを可能にします。更に、80MHzのゲイン / 帯域幅積を備えているため、AD842は極めて高速のセトリング特性、10Vのステップにおいて100ns以内で最終値の0.01%にセトリング(typ)、を提供します。
またAD842は、13mAの低い静止時電流、100mA(min)の高い出力電流ドライブ能力、9nV/√Hzの低入力電圧ノイズ、並びに低い入力オフセット電圧(1.5mV(max))を提供します。
AD842の375V/μsのスルーレート、および80MHzのゲイン帯域幅積は、ビデオおよびパルス・アンプのようなアプリケーションにおいて優れた性能を確実にします。このアンプは、高周波信号の処理回路内および広帯域幅のアクティブ・フィルタ内で、使うことにも適しています。極めて迅速なセトリング時間のため、AD842は、12ビット精度を必要とするデータ・アクイジション・アプリケーションにとって完璧な選択肢となっています。また、AD842は高速のDACとADCのバッファ・アンプ、その他の広帯域幅回路のような他のアプリケーションにも適しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD842JNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD842JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD842KNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD842SCHIPS | none available | ||
AD842SE/883B | 20 ld LCC | ||
AD842SQ | 14-Lead CerDIP | ||
AD842SQ/883B | 14-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD842JNZ | ||
AD842KNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD842JNZ | ||
AD842KNZ | ||
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD842JRZ-16 | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD842SE/883B | ||
AD842SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD842SE/883B | ||
AD842SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD842SE/883B | ||
AD842SQ | ||
AD842SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD842SE/883B | ||
AD842SQ | ||
AD842SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD842SQ | ||
AD842SQ/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。