AD829

製造中

オペアンプ、高速、低ノイズ、ビデオ用

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速
    120MHz帯域、ゲイン=-1
    230V/μsスルーレート
    90nsセトリング時間~0.1% 
  • ビデオ信号に最適
    0.02%微分ゲイン誤差
    0.04°微分位相誤差 
  • 低ノイズ
    1.7nV/√Hz入力電圧ノイズ
    1.5pA/√Hz入力電流ノイズ
  • 優れたDC精度
    1mV(max)入力オフセット電圧(全温度範囲)
    0.3µV/℃入力オフセット・ドリフト 
  • 柔軟な動作
    ±5V~±15V動作
    150Ω負荷で±3V出力スイング
    ゲイン1~20での外部保証
    5mA供給電流 
  • EIA-481A規格に基ずくテープ&リールでの供給可能 
AD829
オペアンプ、高速、低ノイズ、ビデオ用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA4898-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み
ADA4898-2 製造中 オペアンプ、デュアル、高速、高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲインで安定動作、8ピン
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD829 SPICE Macro Models 4

  • AD829 SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
  • AD829A SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
  • AD829J SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
  • AD829S SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
  • 消費電力とダイ温度

    このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

    ツールを開く

    アナログ・フィルタ・ウィザード

    アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

    ツールを開く

    アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く

    Signal Chain Designer – BETA版

    Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

    ツールを開く

    VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

    電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

    ツールを開く

評価用キット

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品