AD8270
AD8270
製造中ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
Viewing:
製品の詳細
- 外付け抵抗が不要
- ディファレンス・アンプ: ゲイン 0.5、1、2
- シングルエンド・アンプ: 40 通り以上のゲインが可能
- リファレンス電圧を電源の中心に設定
- 優れた AC 仕様
- 帯域幅: 15 MHz
- スルー・レート: 30 V/µs
- 高精度な DC 性能
- 最大ゲイン誤差: 0.08%
- ゲイン・ドリフト: 最大 10 ppm/℃
- CMRR: 最小 80 dB(G = 2)
- 小型の 4 mm × 4 mm LFCSP に 2 チャンネル内蔵
- 電源電流: チャンネルあたり 2.5 mA
- 電源電圧範囲: ±2.5 V ~ ±18 V
AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。
AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル・ディファレンス・アンプであり、一般に、シングル・ディファレンス・アンプと同じボード面積で済みます。小型パッケージの採用により、チャンネル密度が2倍になり、チャンネルあたりのコストが削減され、しかも性能の低下はありません。
AD8270は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5 mAで済みます。−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で仕様が規定されており、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 計装アンプのビルディング・ブロック
- レベル変換
- 自動テスト装置
- 高性能オーディオ
- Sine/Cosineエンコーダ
ドキュメント
データシート 3
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8270ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8270ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8270ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8270ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8270ACPZ-RL | 製造中 | |
AD8270ACPZ-WP | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8270ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8270ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。