Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8250
製造中iCMOS®計装アンプ、10MHz、20V/µs、ゲイン設定可能(G=1、2、5、10)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
製品の詳細
- 小型パッケージ:10ピンMSOP
- ゲイン設定可能: 1, 2, 5, 10
- 広い電源電圧範囲:±5~±15V
- 優れたDC性能
高CMRR:最小98dB、G=10
低ゲイン・ドリフト:最大10ppm/℃
低オフセット・ドリフト:最大1.7µV/℃、G=10 - 高速セトリング時間:0.001%までで最大615ns
- 高スルーレート:最小20V/µs
- 低歪み:1kHzでTHD=-110dB
- 周波数全域で高CMRR:50kHzまで最小80dB
- 低消費電力:4mA
AD8250は、GΩ入力インピーダンス、低出力ノイズ、低歪みの特性を持つデジタル・プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)であるため、センサとのインターフェースや高速サンプリング・レートのA/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。
製品の詳細は製品ビデオ: デジタル・プログラマブル・ゲイン広帯域計装アンプをご覧ください。
このデバイスは、10MHzの広帯域幅、-110dBの低THD、615nsの高速セトリング時間(0.001%)を持っています。オフセット・ドリフトおよびゲイン・ドリフトはG=10でそれぞれ1.7µV/℃および10ppm/℃です。本製品は広い入力同相電圧範囲だけではなく、DCから50kHzまで80dB(G=1)という優れたCMRR(同相ノイズ除去)性能も持っています。高精度のDC性能と高速機能の組み合わせにより、データ・アクイジション向けの最適な選択肢になっています。また、このモノリシック・ソリューションは、設計および製造を簡素化し、内部抵抗と内部アンプとの高い整合性を維持することにより計測性能を向上させます。
AD8250のユーザ・インターフェースはパラレル・ポートから構成されており、ユーザは2種類の方法でゲインを設定することができます(図1の機能ブロック図を参照)。バスを介して送信される2ビット・ワードは、WR入力を使ってラッチできます。また、トランスペアレント・ゲイン・モードを使用して、ゲイン・ポートのロジック・レベルの状態でゲインを決めることもできます。
AD8250は10ピンMSOPパッケージを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。本製品は、サイズや集積度が重視されるアプリケーションの優れたソリューションとなります。
アプリケーション
- データ・アクイジション
- バイオメディカル分析
- テストおよび計測
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8250ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8250ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8250ARMZ-RL | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8250ARMZ | 製造中 | |
AD8250ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8250ARMZ-RL | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8250ARMZ | 製造中 | |
AD8250ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8250ARMZ-RL | 製造中 | |
9 11, 2009 - 09_0146 Die revision of the AD8250, AD8251 and the AD8253 to include Polyimide coating |
||
AD8250ARMZ | 製造中 | |
AD8250ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8250ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く