AD8197A
製造中HDMI/DVIスイッチ、4:1、等化機能(イコライザ)付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.62
Viewing:
製品の詳細
- 4入力1出力のHDMI/DVIリンク
- HDMI 1.3準拠のレシーバが可能
- AD8191Aとピン互換
- リンク当たり4TMDSチャンネル250Mbps~2.25Gbpsのデータレートをサポート25MHz~225MHzのピクセル・クロックをサポート長HDMIケーブル(2.25Gbpsで20メートル)での動作に対するイコラーザ入力完全バッファされた入力/出力(一方向)
- 全体のスイッチ(内蔵ターミネーション50Ω)プリエンファシス(強調機能)出力低追加ジッタ単電源動作(3.3V)
- 出力デセーブル機能消費電力の低減取り外し可能な出力ターミネーション大アレイの構築も可能
- 規格にピン互換性HDMIレシーバ、HDCP、DVI
- シリアル(I2Cスレーブ)およびパラレルの制御インターフェース
- 100ピン、14mm ×14mm LQFP、Pbフリー・パッケージを採用
- リンク当たり4個の補助チャンネル双方向バッファなし 入力/出力柔軟な電源動作(3.3~5V)HDCP標準に互換DDCバスと2つの追加信号のスイッチングが可能
AD8197Aは、等化TMDS入力とプリエンファシスTMDS®出力を持つHDMI™/DVIスイッチであり、長いケーブルを持つシステムに最適です。出力を高インピーダンス状態に設定できるため、消費電力の削減および/またはワイヤードOR接続によるアレイの拡張が可能です。AD8197Aは、100ピンのPbフリー表面実装パッケージLQFPを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたっての動作が仕様規定されています。
製品ハイライト
- 最大2.25Gbpsのデータ・レートをサポートし、1080pの12ビット・カラーHDMIフォーマットを可能にし、UXGA(1600 × 1200) DVIより高い解像度を可能にします。
- 入力ケーブル・イコライザを持っているため、長い入力ケーブルの使用が可能 (2.25Gbpsで24AWGケーブル20m以上が可能)。
- 補助スイッチにより、DDCバスおよびHDMI1.3受信準拠のシングルチップ・ソリューション用の信号2本のルーティングが可能。
アプリケーション
- 複数入力の表示
- プロジェクタ
- A/Vレシーバ
- セット・トップ・ボックス
- HDTVセット
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8197AASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD8197AASTZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8197AASTZ | 製造中 | |
AD8197AASTZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8197AASTZ | 製造中 | |
AD8197AASTZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8197Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める