AD8196
製造中2:1 HDMI/DVIスイッチ、イコライザ付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.67
Viewing:
製品の詳細
- 2つの入力、1つの出力HDMI™/DVIリンク
- HDMI 1.3準拠のレシーバを実現
- AD8190とピン互換
- リンク当たり4つのTMDS™チャンネル
対応するデータレート:250 Mbps ~ 2.25 Gbps
対応するピクセル・クロック:25 MHz to 225 MHz
長いHDMIケーブル(2.25 Gbpsで20m)使用の動作に対応するイコライザ入力
フルにバッファされた単方向入力/出力 - グローバルに切り替え可能、50Ω終端を内蔵
プリエンファシス(強調機能)した出力
低追加ジッター
単電源動作(3.3V)
- リンク当たり4つの補助チャンネル
双方向のバッファなし入/出力
柔軟な電源動作(3.3~5V)
HDCP標準に適合
DDCバスと追加の2つの信号の切替えが可能 - 出力ディスエーブル機能
消費電力の低減
除去可能な出力終端 - 2個のAD8196でHDMI/DVIデュアルリンクに対応
- 適合規格:HDMIレシーバ、HDCP、DVI
- シリアル(I2C®スレーブ)制御インターフェース
- 56ピン、鉛フリー、8 mm x 8 mm、LFCSPパッケージ
AD8196は、イコライズしたTMDS®入力とプリエンファシスしたTMDS出力を備えたHDMI™/DVIスイッチです。長いケーブルを使用するシステムに最適です。出力を高インピーダンス状態に設定できるため、消費電力の低減や、ワイヤードORの接続法による大きなアレイの構築が可能です。
AD8196は、鉛フリーの56ピンLFCSP表面実装プラスチック・パッケージを採用し、-40°C~+85°Cの動作温度範囲で仕様が規定されています。
製品のハイライト
- 最大2.25Gbpsのデータレートに対応し、1080pディープカラー(12ビット・カラー)のHDMIフォーマットと、UXGA(1600×1200)を超えるDVI解像度を実現。
- 入力ケーブル・イコライザにより、入力に長いケーブル(2.25Gbpsにおいて20メートルを超える24 AWGケーブル)を使用可能。
- DDCバスと追加の2つの信号を補助スイッチで切り替え、HDMI 1.3受信準拠のシングルチップ・ソリューションを実現。
アプリケーション
- 複数の入力ディスプレイ
- プロジェクタ
- A/Vレシーバ
- セットトップ・ボックス
- 高精細度テレビ(HDTV)セット
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8196ACPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD8196ACPZ-R7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD8196ACPZ-RL | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8196ACPZ | 製造中 | |
AD8196ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8196ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。