AD8191A
製造中4:1 HDMI/DVIスイッチ、イコライゼーション機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 4入力、1出力のHDMITM/DVIリンク
- 1リンク当たり4つのTMDSチャンネル
250Mbps~1.65Gbpsのデータレートに対応
25~160MHzのピクセル・クロックに対応
イコライズ入力:長いHDMIケーブル(1080p時20メートル)に対応
フル・バッファ付きの単方向入出力 - グローバルに切替え可能な50Ωの終端を内蔵
出力プリエンファシス
低ジッタ
単電源動作:3.3V
- 出力ディスエーブル機能
消費電力の削減
取り外し可能な出力終端
さらに大きなアレイの作成が可能 - AD8191Aを2個使ってHDMI/DVIデュアル・リンクに対応可能
- 準拠標準:HDMIレシーバ、DVI、HDCP
- シリアル (I2C slave) とパラレルの制御インターフェース
AD8191Aは、イコライズ機能付きのTMDS®入力とプリエンファシス機能付のTMDS出力を備えたHDMI™/DVIスイッチで、長いケーブルを使用するシステムに最適です。出力を高インピーダンス状態に設定できるため、消費電力の削減や、ワイヤドOR接続によりさらに大きなアレイを作成することができます。TMDチャンネルと補助信号を対象とするフレキシブルなチャンネル・バンドル・モードを使うと、AD8191 を4 : 1HDMI/DVIリンク・スイッチ×1、8:1スイッチ×2、16:1スイッチ×1のいずれかとして構成できます。
AD8191Aは、鉛フリーの100ピン表面実装パッケージを採用しており、-40~+85°cの動作温度範囲で仕様規定されています。
製品のハイライト
- 最大1.65Gbpsのデータレートに対応するため、1080p HDMIフォーマットおよびUXGA(1600×1200)のDVI分解能を提供できます。
- 入力ケーブル・イコライザを持つため、入力に長いケーブルを使用できます(1080p時に20メートル超の24AWGケーブル)。
- HDMI 1.2a受信規格に準拠したシングルチップ・ソリューション向けに、補助スイッチはDDCバスの他に2つの信号のルーティングを行うことができます。
- 複数入力対応のディスプレイ
- プロジェクタ
- A/Vレシーバ
- セットトップ・ボックス
- アドバンスト・テレビ・セット(HDTVなど)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8191AASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD8191AASTZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8191AASTZ | 製造中止 | |
AD8191AASTZ-RL | 製造中止 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8191AASTZ | 製造中止 | |
AD8191AASTZ-RL | 製造中止 | |
7 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD8191AASTZ | 製造中止 | |
AD8191AASTZ-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8191Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める