AD8190
製造中HDMI/DVIスイッチ、イコライザ付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.35
Viewing:
製品の詳細
- 2入力、1出力のHDMI/DVIリンク
- HDMI 1.2a準拠のレシーバのイネーブル機能
- 1リンク当たり4TMDSチャンネル
250Mbps~1.65Gbpsのデータレートをサポート
25~160MHzのピクセル・クロックをサポート
イコライズした入力:長いHDMIケーブル(1080p時20メートル)に対応
完全バッファ型の片方向入出力
グローバルに切替え可能な50Ωの終端を内蔵
出力プリエンファシス
低ジッタ
単電源動作(3.3V) - 鉛フリー、8mm×8mmの56ピンLFCSPパッケージ
- 1リンク当たり4つの補助チャンネル
双方向のバッファなし入出力
柔軟な電源動作(3.3~5V)
HDCP標準に適合
DDCバスと追加の2つの信号の切替えが可能 - 出力ディスエーブル機能
消費電力の低減
出力終端の除去 - 2個のAD8190でHDMI/DVIデュアル・リンクをサポート
- 標準準拠:HDMIレシーバ、HDCP、DVI
- シリアル(12C スレーブ)制御インターフェース
AD8190は、イコライズされたTMDS出力とプリエンファシスされたTMDS出力を特長とするHDMI/DVIスイッチで、長いケーブルを使用するシステムに最適です。出力を高インピーダンス状態に設定して消費電力を低減でき、ワイヤードORの接続法を使ってより大きなアレイを作成できます。
AD8190は、鉛フリーの省スペース型56ピン表面実装プラスチック・パッケージ(LFCSP)を採用しており、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8190ACPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
AD8190ACPZ-R7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8190ACPZ | 製造中 | |
AD8190ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ad8190に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める