AD818

製造中

オペアンプ、低価格、低消費電力、ビデオ用

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.32
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低価格
  • 優れたビデオ性能
    55MHz0.1dB帯域幅(ゲイン=+2)
    0.01%と0.05°の微分ゲイン及び微分位相誤差
  • 高速
    130MHz帯域幅(3dB、G=+2)
    100MHz帯域幅(3dB、G+=-1)
    500V/μsスルー・レート
    80nsセトリング時間(0.01%、V0=10Vステップ)
  • 高い出力ドライブ性能
    最小50mAの出力電流
    ケーブルの逆終端ドライブに理想的
  • フレキシブルな電源
    単一(+5V)とデュアル(±5V~±15V)電源
    で仕様を規定
    低消費電流:7.5mAmaxの電源電流
  • 8ピンSOIC及び8ピン・プラスチック・ミニDIP
AD818
オペアンプ、低価格、低消費電力、ビデオ用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

AD818 SPICE Macro Models 2

  • AD818 SPICE Macro Model Rev. A, 4/93
  • AD818A SPICE Macro Model Rev. A, 8/94
  • VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

    電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

    ツールを開く

    消費電力とダイ温度

    このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

    ツールを開く

    アナログ・フィルタ・ウィザード

    アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

    ツールを開く

    アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く

評価用キット

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品