AD8143

製造中

トリプル差動レシーバ、高速、コンパレータ付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速
    • 160MHzの大信号帯域幅
    • スルーレート:1000V/μs@G=1、VO=2Vp-p
  • 高CMRR:65dB@10MHz
  • 高差動入力インピーダンス:5MΩ
  • 入力同相電圧範囲:±10.5V(±12V電源)
  • 調整可能なゲイン
  • 広い電源電圧範囲:+5~±12V
  • 高速セトリング:8ns@1%まで
  • ディスエーブル機能
  • 低オフセット:±3.4mV@5V
  • 2個のコンパレータを内蔵
  • 小型パッケージ:32ピン5mm×5mm LFCSP
AD8143
トリプル差動レシーバ、高速、コンパレータ付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD8143

AD8143 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD8143/AD8145
  • Uses Cat-5 or SMA as inputs and VGA or SMA as outputs
  • ±5 V operation

製品詳細

The AD8143 and AD8145 are triple, low cost, differential to single-ended receivers, specifically designed for receiving red, green, and blue (RGB) signals over a twisted pair cable or differential printed circuit board (PCB) traces. These products can also receive any type of analog signal or high speed data transmission. Two auxiliary comparators with hysteresis are provided on both products to decode video sync signals encoded on the received common-mode voltages. These comparators receive digital signals or can be used as general-purpose comparators.


The AD8143 and AD8145 can be used in conjunction with the AD8133 and AD8134 triple differential drivers to provide a complete, low cost solution for RGB signals over Category-5 (Cat-5) UTP cable applications, including keyboards, videos, and mouses (KVM). The excellent common-mode rejection of both the AD8143 and AD8145 allows the use of low cost, unshielded, twisted pair cables in noisy environments.


The AD8143 has a wide power supply range from single +5 V supply to ±12 V, which allows a wide common-mode range. The wide common-mode input range of the AD8143 maintains signal integrity in systems where the ground potential is a few volts different between the driver and receiver ends without using isolation transformers. The AD8143 is stable at a gain of 1. Closed-loop gain is easily set using external resistors.


The AD8145 can be configured for a differential to single-ended gain of 1 or 2 by connecting the GAIN_x pin of each channel to the respective output (gain = 1), or by connecting it to a reference voltage (gain = 2), which is normally grounded. On the AD8145, a REF_x input is provided on each channel that allows designers to level shift the output signals.


Both the AD8143 and AD8145 are available in a 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP. The AD8143 is rated to work over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C, while the AD8145 can work over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C. Only the AD8145 has an automotive grade version that is qualified for use in automotive applications.

EVAL-AD8143
AD8143 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品