AD8133

製造中

差動ドライバ、トリプル、出力プルダウン付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • トリプル高速差動ドライバ
    • −3dB フルパワー帯域幅: 225 MHz
    • 信号源で終端した 100 Ω UTP ケーブルに対し 1.4 V p-p ビデオ信号を容易に駆動
    • 1600 V/μs のスルーレート
    • 固定内部 G = 2
  • コモン・モード帰還回路を内蔵
  • 出力平衡誤差: −60 dB @ 50 MHz
  • 差動入力/出力
  • 差動 to 差動、又は、シングルエンド to 差動の動作
  • ライン・アイソレーションのための出力プルダウン機能
  • 調整可能な同相出力電圧
  • 低歪み: 64 dB SFDR @ 10 MHz、5 V 電源、RL, dm = 200 Ω
  • 低オフセット: 出力換算で4 mV typ @ 5 V 電源
  • 低消費電力: 26 mA @ 5 V(3 ドライバ合計)
  • 広電源範囲(+5 V ~ ±5 V)
  • 4 mm × 4 mm 小型 LFCSP パッケージ
AD8133
差動ドライバ、トリプル、出力プルダウン付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション