AD8122

製造中

差動レシーバ、トリプル、300メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ワイドバンド・ビデオ用の300メートル・ケーブルの補償
    -- 60MHzのイコラズ帯域幅@UTPケーブルの300メートル
    -- 120MHzのイコラズ帯域幅@同軸ケーブルの150メートル
  • 高速な時間領域性能
    -- 1%へのセトリング時間:70nsec@UTPケーブルの300メートル
    -- 2Vステップの立上がり / 立下り時間:7ns@UTPケーブルの300メートル
  • 3つの周波数応答ゲイン調整ピン:
    -- 高周波部のピーキング調整(VPEAK
    -- 出力フィルタのカットオフ調整(VFILTER
    -- 広帯域領域のフラット・ゲイン調整(VGAIN
  • 選択可能なUTPまたは同軸の補償
  • DC出力オフセット調整(VOFFSET
  • 低出力オフセット電圧:
    ±4mV@G=1
  • RGBとYPbPrの両者を補償
  • ヒステリシスを持った2つの内蔵コンパレータ:
    -- コモンモード同期抽出のために使用可能
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用

AD8122
差動レシーバ、トリプル、300メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8122

AD8122 Evaluation Board

機能と利点

  • Compensates cables to 300 meters for wideband video 60 MHz Equalized BW @ 300 meters of UTP Cable 120 MHz Equalized BW @ 150 meters of UTP Cable
  • Fast time domain performance 70 nsec settling time to 1% with 300 meters of UTP cable 7 ns rise/fall times with 2 V step @ 300 meters of UTP cable
  • Selectable for UTP or coax compensation 3 frequency response gain adjustment pins
  • Compensates both RGB and YPbPr
  • High frequency peaking adjustment (VPEAK) Output lowpass filter cutoff adjustment (VFILTER) >Broadband flat gain adjustment (VGAIN)
  • DC output offset adjust (VOFFSET) Low output offset voltage: ±4 mV @ G = 1
  • Two on-chip comparators with hysteresis
  • Can be used for common-mode sync extraction
  • Available in 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP

製品詳細

The AD8122 is a high-speed, triple differential receiver and equalizer designed to compensate for signal loss in UTP cables (up to 300m) and coaxial cables (up to 200m) by adjusting gain stages to counteract cable frequency response. It features high impedance differential inputs with excellent common-mode rejection for direct cable interfacing, and provides control inputs for cable compensation, filter adjustment, cable type selection, and DC output offset. The device also offers selectable gain (1 or 2) and is available in a 40-lead LFCSP, operating in a temperature range of −40°C to +85°C.

EVAL-AD8122
AD8122 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品