AD8001S
AD8001S
製造中オペアンプ、電流帰還型、800MHz、50mW、宇宙航空向
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$398.84
Viewing:
製品の詳細
- 優れたビデオ仕様
(RL=150Ω、G=+2):
100MHzまでの0.1dBゲイン平坦特性、
0.01%微分ゲイン誤差、
0.025°微分位相誤差 - 低消費電力:
電源供給電流:5.5mA(55mW) - 高速および迅速なセトリング:
-3dB帯域幅:880 MHz(G=+1)、
-3dB帯域幅:440 MHz(G=+2)、
スルーレート:1,200V/μs(typ)、
セトリング時間(0.1%):10ns
- 低ひずみ:
THD:-65dBc(fc=5MHz)、
3次インターセプト:33dBm、F1=10MHz、
SFDR:-66dB、f=5MHz - 高い出力ドライブ:
出力電流:70mA(typ)、
最大4つの後段負荷(各75Ω)のドライブが可能、
良好な差動ゲイン / 位相性能(0.05% / 0.25°)
AD8001は、低消費電力の高速アンプであり、±5Vの電源で動作するように設計されています。AD8001は、独自のトランスインピーダンス直線化回路を特長としています。これによって、このデバイスは、僅か50mWの電力で、優れた微分ゲインおよび微分位相性能で、ビデオ負荷をドライブすることが可能となっています。AD8001は、電流帰還型アンプで、100MHzまでのゲイン平坦特性は0.1dBの仕様を持つ一方、微分ゲインおよび微分位相誤差は、それぞれ0.01%と0.025°の仕様となっています。このため、AD8001は、カメラやビデオ・スイッチなどの業務用ビデオ・エレクトロニクス向けとして理想的な製品です。さらに、AD8001の低い歪と高速セトリング時間の仕様は、高速のA/Dコンバータのバッファとしても理想的となっています。
AD8001は、最大5.5mA(VS=±5V)の低消費を提供し単電源+12Vでも動作可能です、一方70mAを越える負荷電流を供給することができます。このような機能のため、このアンプは消費電力が重要な、携帯型、バッテリ駆動のアプリケーションに最適といえます。
並外れて広い800MHzの帯域幅と1,200V/μsの高速スルーレートが備わっているため、AD80011は、最大±6Vまでの両電源や6V~12Vの単電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにとっても適しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
チュートリアル 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L9459302VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R9459301VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R9459301VPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD8001SL-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L9459302VHA | 製造中 | |
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L9459302VHA | 製造中 | |
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L9459302VHA | 製造中 | |
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 | |
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
5962R9459301VHA | 製造中 | |
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
5962R9459301VHA | 製造中 | |
5962R9459301VPA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。