AD8000
AD8000
製造中オペアンプ、超高速 1.5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
Viewing:
製品の詳細
- 高速
- -3dB帯域幅:1.5GHz@G=+1
- 650MHzフルパワー帯域幅@G=+2、VO=2V p-p
- スルーレート:4100V/μs
- セトリング時間(0.1%):12ns
- 優れたビデオ仕様
- 0.1dBの平坦性:170MHz
- 微分ゲイン誤差:0.02%
- 微分位相誤差:0.01°
- 出力オーバードライブ回復時間: 22ns
- 低ノイズ:入力電圧ノイズ:1.6nV/√Hz
- 広範な帯域幅で低い歪み
- SFDR:75dBc(@20MHz)
- SFDR:62dBc(@50MHz)
- 入力オフセット電圧:1mV(typ)
- 高い出力電流:100mA
- 広い電源電圧範囲:4.5~12V
- 電源電流:13.5mA
- パワーダウン・モード
AD8000は超高速、高性能の電流フィードバック・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のXFCB(eXtra Fast Complementary Bipolar:超高速コンプリメンタリ・バイポーラ)プロセスを使用し、1.5GHzの小信号帯域幅と4100V/μsのスルーレート性能を実現します。
AD8000の低スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)は20MHzで75dBc、入力電圧ノイズは1.6nV/√Hzです。100mAを超える負荷電流で駆動しながら、歪みはごくわずかです。+5~±6Vの電源電圧で動作します。これらの仕様により、AD8000は高速計測などさまざまなアプリケーションに最適です。
AD8000 は差動ゲイン 0.02%、差動位相 0.01°、170 MHz までの 0.1 dB 平坦度と、ビデオ仕様が優れており、もっとも厳しいビデオシステムでも優れた忠実度を維持します。
AD8000のパワーダウン・モードは、消費電流を1.3mAに低減します。小型の8ピンLFCSPと8ピンSOICのパッケージがあります。AD8000は拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作が規定されています。AD8000(AD8003)の 3 個入り製品を開発中です。
アプリケーション- 業務用ビデオ
- 高速測定器
- ビデオスイッチング
- IF/RF ゲイン段
- CCD 画像処理
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
サードパーティ・ソリューション 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8000YCPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8000YCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8000YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8000YRDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8000YCPZ-REEL | 製造中 | |
AD8000YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8000YCPZ-REEL | 製造中 | |
AD8000YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
7 1, 2025 - 25_0188 AD8000 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
AD8000YRDZ | 製造中 | |
AD8000YRDZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8000YRDZ | 製造中 | |
AD8000YRDZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く