AD7945
製造中12ビットD/Aコンバータ、+3.3V / +5V電源、パラレル・インターフェース付き、乗算型
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.48
製品の詳細
- 12ビット乗算型DAC
- 0.5LSBのINLおよびDNL
- 高速インターフェース
ストロープ・パルス幅:40ns(AD7943)
書き込みパルス幅:40ns(AD7945、AD7948) - +3.3V / +5V電源動作で仕様を保証
- 低消費電力:5μW(typ)
- 低グリッチ:60nV-s(アンプを接続した状態)
- 高速セトリング:600ns(0.01%)(AD843を使用した場合)
AD7943、AD7945、AD7948は、+5Vの単電源(ノーマル・モード)および+3.3~+5Vの電圧範囲の単電源(バイアス・モード)で動作する高速12ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。AD7943はシリアル・インターフェース、AD7945は12ビットのパラレル・インターフェース、そしてAD7948は8ビット・バイトのインターフェースを備えています。各デバイスは、数多くのアプリケーションで業界標準製品のAD7543、AD7545、AD7548の置き換え製品として使用可能で、優れた速度および低消費電力性能を実現します
AD7943には、16ピンDIP、16ピンSOP(スモール・アウトライン・パッケージ)、および20ピンSSOP(シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ)があります。
AD7945とAD7948には、20ピンDIP、20ピンSOP、および20ピンSSOPの各パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7945ANZ-B | 20-Lead PDIP | ||
AD7945ARSZ-B | 20-Lead SSOP | ||
AD7945ARSZ-BREEL | 20-Lead SSOP | ||
AD7945BNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7945BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
AD7945BRSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
AD7945BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7945BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7945ANZ-B | 製造中 | |
AD7945BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7945ANZ-B | 製造中 | |
AD7945BNZ | 製造中 | |
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7945ARSZ-B | 製造中 | |
AD7945ARSZ-BREEL | 製造中 | |
AD7945BRSZ | 製造中 | |
AD7945BRSZ-REEL | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7945BRZ | 製造中 | |
AD7945BRZ-REEL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7945BRZ | 製造中 | |
AD7945BRZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5445 | 製造中 | 12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、パラレル・インターフェース |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く