AD7839

製造中

13ビットD/Aコンバータ、オクタル、パラレル入力、電圧出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$41.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1パッケージに8個の13ビットDACを集積
  • 電圧出力
  • 個々のDACのオフセット調整可能
  • リファレンス範囲:±5V
  • 最大出力電圧範囲:±10V
  • 設定電圧にクリア機能
  • 44ピンMQFPパッケージ

AD7839
13ビットD/Aコンバータ、オクタル、パラレル入力、電圧出力
AD7839 Functional Block Diagram
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
EVAL-AD7839

AD7839 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD7839 to be easily evaluated. The eval board connects to a PC via the printer port. Software is provided to allow the user to program the registers of the AD7839.

EVAL-AD7839
AD7839 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品