AD7617

製造中

14 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 搭載 16 チャンネル DAS

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 16 チャンネル、デュアル、同時サンプリング入力
  • それぞれ個別に選択可能なチャンネル入力範囲
    • 真のバイポーラ: ±10 V、±5 V、±2.5 V
  • 5 V アナログ単電源と 2.3 V ~ 3.6 V の VDRIVE 電源
  • データ・アクイジション・ソリューションの全機能を内蔵
    • アナログ入力クランプ保護
    • アナログ入力インピーダンス 1 MΩ の入力バッファ
    • 1 次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
    • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
    • デュアル 14 ビット SAR ADC
    • スループット・レート: チャンネル・ペアあたり 2 × 1 MSPS
    • デジタル・フィルタによるオーバーサンプリング機能
    • バースト・モードによる柔軟なシーケンサ
  • 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 互換
    • オプションの CRC エラー・チェック
  • ハードウェア/ソフトウェア設定
  • 性能
    • 500 kSPS で 85.3 dB の S/N 比(代表値)(2 倍オーバーサンプリング)
    • 1 MSPS で 85 dB の S/N 比(代表値)
    • ±10 V レンジで −103 dB の THD(代表値)
    • ±0.3 LSB の INL(代表値)、±0.99 LSB の DNL(最大値)
    • 8 kV ESD アナログ入力ピンのみ
  • 自己検出機能を内蔵
  • 80 ピン LQFP パッケージ
AD7617
14 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 搭載 16 チャンネル DAS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
AD7118 製造中止 LOGDAC CMOS Logarithmic D/A Converter
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD7616

AD7616/AD7616-P 評価用ボード

機能と利点

  • AD7616 および AD7616-P 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-B コントローラ・ボード互換
  • 制御およびデータ解析用 PC ソフトウェア
 

製品詳細

EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ は、AD7616 および AD7616-P の両方のA/D コンバータ(ADC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能の単一の評価用ボードです。この評価用ボードは、120 ウェイ高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-B)コネクタ(J10)を介して、EVAL-SDP-CB1Z で制御することができます。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B ボードは評価用ボード・ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは AD7616 および AD7616-P の製品ページからダウンロードできます。


AD7616 および AD7616-P デバイスの全仕様は、それらのデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイド(UG-1012)と併せてこれらのデータシートを参照してください。EVAL-SDP-CB1Z の詳細については、SDP-B の製品ページを参照してください。

EVAL-AD7616
AD7616/AD7616-P 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品