AD7616-P
製造中16 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 搭載、パラレル・インターフェース付き 16 チャンネル DAS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.71
製品の詳細
- 16 チャンネル、デュアル、同時サンプリング入力
- 個別に選択可能なチャンネル入力範囲
- 真のバイポーラ: ±10 V、±5 V、±2.5 V
- 5 V アナログ単電源と 2.3 V ~ 3.6 V の VDRIVE 電源
- 全機能内蔵のデータ・アクイジション・ソリューション
- アナログ入力クランプ保護
- アナログ入力インピーダンス 1 MΩ の入力バッファ
- 1 次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
- 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
- デュアル 16 ビット SAR ADC
- スループット・レート: 1 MSPS × 2
- デジタル・フィルタを備えたオーバーサンプリング機能
- バースト・モードを備えた柔軟なシーケンサ
- パラレル・デジタル・インターフェース
- オプションの CRC エラー・チェック
- ハードウェア/ソフトウェア設定
- 性能
- 500 kSPS で 92 dB の S/N比(2 倍のオーバーサンプリング比)
- 1 MSPS で 90.5 dB の S/N比
- −103 dB THD
- ±1 LSB の INL(代表値)、±0.99 LSB の DNL(最大値)
- アナログ入力ピンの ESD 定格: 8 kV
- 自己検出機能を内蔵
- 80 ピン LQFP パッケージ
AD7616-P は、16 チャンネルのデュアル同時サンプリングに対応する 16 ビット DAS です。このデバイスは 5 V 単電源で動作し、±10 V、±5 V、±2.5 V の真のバイポーラ信号を受け入れることができます。90.5 dB の S/N比 でチャンネル・ペアあたり最大 1 MSPS のスループット・レートでサンプリングします。内蔵のオーバーサンプリング・モードにより、さらに高い S/N 比(SNR)性能を実現できます(2 倍のオーバーサンプリング比(OSR)に対して 92 dB)。
入力クランプ保護回路は、最大 ±21 V の電圧に耐えることができます。また、サンプリング周波数に関係なく、アナログ入力インピーダンスは 1 MΩ です。単電源動作、内蔵のフィルタリング、高い入力インピーダンスにより、ドライバ・オペアンプと外付けバイポーラ電源は不要です。
さらに、アナログ入力クランプ保護回路、デュアル 16 ビット電荷再配分式逐次比較型(SAR)A/D コンバータ(ADC)、柔軟なデジタル・フィルタ、2.5 V リファレンスおよびリファレンス・バッファ、高速パラレル・インターフェースを内蔵しています。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- 多相モーター制御
- 計測器および制御システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7616-PBSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD7616-PBSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD7616-Pに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める