AD7549
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、デュアル、乗算型、電流出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$40.51
製品の詳細
- デュアル12ビットDACを内蔵(ダブル・バッファ付き)
- 4象限乗算機能
- 低ゲイン誤差:3LSB(max)
- DACラダー抵抗マッチング:1%
- 省スペース小型DIPおよび表面実装パッケージ
- ラッチアップなし
- 拡張温度範囲に対応
AD7549は、モノリシックのデュアル12ビット電流出力DAC(D/Aコンバータ)です。0.3インチ幅の20ピンDIPと20ピン表面実装パッケージで提供しています。2個の内蔵DACは個別に電圧リファレンス入力とフィードバック抵抗を備え、4象限乗算機能を提供します。モノリシック構造により、2個のDAC間で優れたサーマル・トラッキングとゲイン誤差トラッキングを保証します。
AD7549の2個の内蔵DACは、それぞれ3つの4ビット・ニブル単位でデータをロードします。制御ロジックは、プロセッサと容易にインターフェースするように設計されています。A0、A1、A2のアドレス・ラインとCS、WRの入力ラインを使用して、入力レジスタとDACレジスタにデータをロードします。CLR入力をロジック・ハイのレベルに設定すれば、すべてのレジスタがクリアされます。UPD入力を使用して、2個の内蔵DACを同時にアップデートすることもできます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8876502RX | 20-Lead CerDIP | ||
AD7549BQ | 20-Lead CerDIP | ||
AD7549JNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7549JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD7549JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD7549KNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7549KPZ | 20-Lead Flatpack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8876502RX | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8876502RX | ||
AD7549BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8876502RX | ||
AD7549BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8876502RX | ||
AD7549BQ | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-8876502RX | ||
AD7549BQ | ||
AD7549JNZ | 製造中 | |
AD7549JPZ | 製造中 | |
AD7549KNZ | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7549JNZ | 製造中 | |
AD7549KNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7549JNZ | 製造中 | |
AD7549KNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5405 | 製造中 | 12ビットDAC、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
ad7549に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める