AD7538
新規設計には非推奨14ビットD/Aコンバータ、マイクロプロセッサ・コンパチブル、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.29
製品の詳細
- 全温度範囲で14ビット単調増加性を保証(全グレード)
- 12ビット・システムの低価格による14ビットへのグレードアップ
- ダブル・バッファ入力による14ビット・パラレル・ロード
- 0.3インチ幅のコンパクトな24ピンDIPおよびSOIC
- 全温度範囲で低出力リーク:<20nA
AD7538は、レーザ・トリミングされた薄膜抵抗を利用して、優れた直線性を実現する14ビットのモノリシックCMOS DAC(D/Aコンバータ)です。
チップ・セレクトおよびメモリ・ライトの標準ロジックを使用して、シングルの14ビット幅ワードをこのDACにロードします。LDACの使用によりオプションで適用されるダブルバッファ動作で、複数個のAD7538を使用するシステムでDAC出力を同時にアップデートできます。
革新的な低リーク電流構成技術の採用により、AD7538は規定温度範囲で優れた出力リーク電流特性を実現します。
AD7538は、リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されており、ほとんどのマイクロプロセッサの動作速度に対応し、TTLまたはCMOSロジック・レベル入力を受け入れます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7538JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7538JRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7538KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7538KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7538JRZ | 製造中 | |
AD7538JRZ-REEL | 製造中 | |
AD7538KRZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7538JRZ | 製造中 | |
AD7538JRZ-REEL | 製造中 | |
AD7538KRZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7538JRZ | 製造中 | |
AD7538JRZ-REEL | 製造中 | |
AD7538KRZ | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7538KNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7538KNZ | 製造中 | |
12 18, 2008 - 08_0171 PCN Title: AD7538 DC Accuracy Datasheet Correction |
||
AD7538KNZ | 製造中 | |
AD7538KRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5453 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く