AD7534
新規設計には非推奨14ビットD/Aコンバータ、マイクロプロセッサ・コンパチブル、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.77
製品の詳細
- 全動作温度範囲で14ビット単調増加性を保証(全グレード)
- 完全4象限乗算機能
- マイクロプロセッサ・コンパチブル(ダブル・バッファ入力)
- 低ゲイン温度係数:0.5ppm/℃(typ)
- 小型20ピンDIPおよび表面実装パッケージ
- 全動作温度範囲での低出力リーク電流:<20nA
AD7534は薄膜抵抗とレーザ・トリミングの利用によって優れた直線性を実現する、14ビットのモノリシックCMOS DAC(D/Aコンバータ)です。
AD7534は、右詰データを2バイト単位で8ビットのデータ・バスから受け入れるように設定されています。DACへのアクセスには、チップ・セレクトおよびメモリ・ライトの標準ロジックを使用します。A0とA1のアドレス・ラインを使用して、内部レジスタのデータのロードと転送を制御します。
革新的な低リーク電流構成技術の採用により、AD7534は規定温度範囲で優れた出力リーク電流特性を維持できます。
AD7534は、CMOS「ラッチアップ」現象に対して完全に保護されているため、外付けのショットキ・ダイオードまたはFET入力オペアンプは不要です。AD7534は、リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。ほとんどのマイクロプロセッサの動作速度に対応し、TTLまたはCMOSロジック・レベル入力を受け入れます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7534JNZ | 20-Lead PDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7534JNZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7534JNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7534JNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5453 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
ad7534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める