AD743
AD743
新規設計には非推奨オペアンプ、超ローノイズ、BiFET
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.89
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ性能
2.9nV/√Hz(10kHz)
0.38μV p-p(0.1~10Hz)
電流ノイズ:6.9fA/√Hz(1kHz) - 優れたDC性能
0.5mV(max)のオフセット電圧
250pA(max)の入力バイアス電流
1000V/mV(min)のオープン・ループ・ゲイン - AC性能
2.8V/μsのスルー・レート
4.5MHzのユニティ・ゲイン帯域幅
THD=0.0003%(1kHz)
テープ&リール(EIA-481A準拠)での供給も可能
AD743は、高精度で超ローノイズのFET入力モノリシック・オペアンプです。一般的なバイポーラ入力オペアンプに備わる超低電圧ノイズを提供するとともに、入力段がFETとなっているため、非常に低い入力電流となっています。さらに、AD743は、負のコモン・モード電圧制限を超えた信号が与えられても出力の位相反転は生じません。
AD743が保証する10kHzで4.0nV/√Hzの最大入力電圧ノイズは、FET入力モノリシック・オペアンプとしては卓越したものであり、また、最大1.0μV p-pのノイズ(0.1~10Hz)も同様に非常に優れたものです。さらに、AD743の最大入力バイアス電流は250pA、最大オフセット電圧は0.5mVと優れたDC性能を備えています。
AD743は、セラミック・ハイドロフォンなど、容量性センサーにおけるプリアンプ専用に設計されて,おり、5つの性能グレードがあります。AD743JとAD743Kの動作範囲は、0~+70℃の商用温度範囲となっておりAD743AとAD743Bの動作温度範囲は、-40~+85℃の工業用温度範囲となっています。AD743Sは、-55~+125℃のミリタリ温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。
AD743は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、8ピンのサーディップ、16ピンのSOIC、またはチップ形態で提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD743JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD743JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD743JRZ-16 | ||
AD743JRZ-16-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ツールおよびシミュレーション
AD743 SPICE Macro Models 6
- AD743 SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
- AD743A SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
- AD743B SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
- AD743J SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
- AD743K SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
- AD743S SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く