AD7303
AD7303
製造中8ビットD/Aコンバータ、+2.7~+5.5V、シリアル入力、デュアル、電圧出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.34
Viewing:
製品の詳細
- デュアル8ビットDAC
- パッケージ:8ピンDIP / SOIC / μSOIC
- +2.7V~+5.5V動作
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスの使用可能
- 3線シリアル・インターフェース
QSPI™、SPI™ and Microwire™互換
- 各DACそれぞれのパワーダウン機能
- 出力バッファ内蔵
レールtoレール動作 - 制御用レジスタ内蔵
- 低消費電源動作:2.3mA(max)@3.3V
- パワーダウン時:1μA(max)、80nA(typ)
AD7303は、+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作するデュアル8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力バッファは、レールtoレールのDAC出力振幅能力を備えています。AD7303は、汎用性の高い3線式のシリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは最高30MHzのクロック・レートで動作し、QSPI、SPI、MICROWIRE、およびデジタル・シグナル・プロセッサの各標準インターフェース規格との互換性を備えています。シリアル入力レジスタは16ビット幅で、2個の内蔵D/Aコンバータ用のデータ・ビットとして8ビットを使用し、残りの8ビットを制御レジスタ用に割り当てます。
オンチップの制御レジスタを使用して、該当するDACのアドレス指定、デバイス全体または個別DACのパワーダウン、内部または外部電圧リファレンスの選択を行い、さらにソフトウェアLDAC機能を用いてDAC出力を同時にアップデートするための同期ロード機能を実行します。
AD7303は消費電力が低いので、携帯型のバッテリ駆動装置に最適です。消費電力は3V電源動作時で7.5mW未満に抑えられ、パワーダウン・モード時には3µWまで低減できます。
AD7303には、プラスチックの8ピンDIP、8ピンSOIC、8ピンマイクロSOICの各種パッケージを用意しています。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7303BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD7303BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7303BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7303BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7303BNZ | 製造中 | |
AD7303BRMZ | 製造中 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7303BRZ | 製造中 | |
AD7303BRZ-REEL | 製造中 | |
AD7303BRZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7303BNZ | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7303BRMZ | 製造中 | |
AD7303BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7303BRMZ | 製造中 | |
AD7303BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?