AD7294-2
AD7294-2
新規設計に推奨モニタ/制御システム、12ビット、マルチ・チャンネルADC/DAC、温度センサー、電流検出機能内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 3μsの変換時間を持つ12ビット逐次比較型A/Dコンバータ
4つの指定されていないアナログ入力
差動/シングルエンド
VREF, 2 × VREF の入力範囲 - 2つのハイサイド電流センス入力
動作範囲:5V~59.4V
最大ゲイン誤差:0.75%
入力範囲:±200mV - 2つの外部ダイオード温度センサー入力
測定範囲:-55℃~+150℃
精度:±2℃
直列抵抗値のキャンセル機能付
- 1つの内部温度センサー:±2℃精度
- 内蔵モニタリング機能:
- 各チャンネルに対するMin/Max値記録用レジスタ
- プログラマブル・アラート用スレッショールド
- プログラマブル・ヒステリシス - その他の特長については、データシートを参照してください。
AD7294-2は、汎用の監視機能および電流、電圧、温度特性の制御に必要とするすべての機能をシングル・チップ・ソリューションに集積しています。この製品は、シャント抵抗間の電流をモニタリングするための低電圧(±200mV)のアナログ入力センス・アンプ、温度センス入力および、3μsの変換時間を持ったSAR・A/Dコンバータ(ADC)にマルチプレクスされる、4チャンネルの未確定なアナログ入力を内蔵しています。D/Aコンバータ (DAC) とADCの両方をドライブするための、高精度な内部リファレンス電圧も提供されています。4個の12ビット DACは、電圧制御のための出力を提供します。AD7294-2には、アラーム機能用のリミット・レジスタも内蔵されています。この製品は、高電圧に適合するように設計されています:電流センス入力では59.4V、最大15VまでのDAC出力電圧。
AD7294-2は、携帯電話基地局アプリケーションでパワー・アンプの精密制御に必要なすべての機能を提供する集積度の高いソリューションです。これらのタイプのアプリケーションで、このDACはパワー・トランジスタのバイアス電流を制御するための12ビット分解能を提供します。サーマル・ダイオード・ベースの温度センサーは、温度の影響を補償するために内蔵されています。このADC は、ハイサイド電流と温度を監視します。これらすべての機能を1個の64ピンTQFPPパッケージで提供し、-40°C~+105°Cの温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 携帯電話向けベースステーション:
GSM、EDGE、UMTS、CDMA、TD-SCDMA、W-CDMA、WiMAX - 1対多およびその他のRF 送信システム
- 12 V、24 V、48 V の車載アプリケーション
- 工業用制御
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7294-2BSUZ-RL | 64-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
AD7294-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める