AD7277

製造中

10ビットA/Dコンバータ、3MSPS、8ピンMSOP、 6ピンTSOTパッケージ

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速スループット・レート:3MSPS
  • 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
  • 低消費電力:12.6mW(3MSPS、3V電源時)
  • 広い入力帯域幅:1MHzの入力周波数時で70dBのS/N比
  • フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

    その他の機能については、データシートを参照してください。
AD7277
10ビットA/Dコンバータ、3MSPS、8ピンMSOP、 6ピンTSOTパッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シャント型電圧リファレンス 1
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
シリーズ電圧リファレンス 1
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション