AD7247
AD7247
製造中12ビットDACPORT、パラレル・ロード方式、デュアル
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.43
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵のデュアル12ビットDAC、
2個の12ビットCMOS DAC、
電圧リファレンス内蔵、
出力アンプ、
リファレンス・バッファ・アンプ - パラレル・ロード構造:AD7247A
- AD7237 / AD7247の性能改良品
- (8+4)ビット・ロード構造:AD7237A
- 単電源または両電源動作
- 低消費電力:165mW(typ:単電源時)
AD7237A / AD7247Aは、業界標準製品であるAD7237 / AD7247の性能改良バージョンです。改良点は、12~15Vの電源動作、インターフェース時間の高速化、電源電圧の変動に伴うリファレンス電圧変化の改善などです。さらに、セトリング・タイムも高速化しています。
AD7237A / AD7247Aは、出力アンプとツェナー電圧リファレンスを1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能のデュアル12ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
AD7237A / AD7247Aは、マイクロプロセッサ・コンパチブルであり、高速データ・ラッチとインターフェース・ロジックを備えています。AD7247Aは、WR入力および各内蔵DACが個別に備えているチップ・セレクト入力を使用して、各DACラッチにロードされる12ビットのパラレル・データを受け入れます。AD7237Aは、ダブルバッファ・インターフェース構造と8ビット幅のデータ・バスを備えており、データは2回の書込み動作で該当する各入力ラッチにロードします。AD7237Aでは非同期のLDAC信号によって、DACラッチとアナログ出力をアップデートします。
REF OUT / REF IN機能を備えているため、リファレンス電圧としてオンチップの+5V電圧リファレンスか、外付けの電圧リファレンスを使用できます。単電源動作の場合には、0~+5Vと0~+10Vの2つの出力電圧範囲が設定可能で、両電源動作の場合にはこの2つの出力電圧範囲に加えて±5V範囲も選択可能です。出力アンプは、GND間に接続される2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成できます。
AD7237A / AD7247Aは、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。24ピン0.3インチ幅のプラスチックおよびハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と24ピンのスモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)を用意しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7247AANZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7247AARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247AARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247AARZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247ABNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7247ABRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247ABRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7247ATQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7247BQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7247JNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7247JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7247KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7247SCHIPS | none available |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7247AANZ | 製造中 | |
AD7247ABNZ | 製造中 | |
AD7247JNZ | 製造中 | |
AD7247KNZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7247AANZ | 製造中 | |
AD7247AARZ | 製造中 | |
AD7247AARZ-REEL | 製造中 | |
AD7247AARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7247ABNZ | 製造中 | |
AD7247ABRZ | 製造中 | |
AD7247ABRZ-REEL | 製造中 | |
AD7247AQ | ||
AD7247ATQ | ||
AD7247BQ | ||
AD7247JNZ | 製造中 | |
AD7247JRZ | 製造中 | |
AD7247KNZ | 製造中 | |
AD7247KRZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7247AANZ | 製造中 | |
AD7247ABNZ | 製造中 | |
AD7247JNZ | 製造中 | |
AD7247KNZ | 製造中 | |
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7247AARZ | 製造中 | |
AD7247AARZ-REEL | 製造中 | |
AD7247AARZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7247ABRZ | 製造中 | |
AD7247ABRZ-REEL | 製造中 | |
AD7247JRZ | 製造中 | |
AD7247KRZ | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7247AQ | ||
AD7247ATQ | ||
AD7247BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7247AQ | ||
AD7247ATQ | ||
AD7247BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7247AQ | ||
AD7247ATQ | ||
AD7247BQ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く