AD650
AD650
新規設計には非推奨VF(電圧 / 周波数)、FV(周波数 / 電圧)コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.83
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD650 V/F/V(電圧 / 周波数または周波数 / 電圧コンバータ)は、これまでモノリシック構造では実現できなかった高周波数動作および低い非直線性性能を備えています。V/F伝達関数固有の単調増加性により、AD650を高分解能のA/Dコンバータとして利用できます。入力の構成をフレキシブルに設定できるため、各種の入力電圧および電流フォーマットを幅広く使用でき、さらにデジタル・グラウンドを別個に備えたオープン・コレクタ出力により、標準のロジック・ファミリーまたは光カプラーとのインターフェース動作を容易に実行できます。
AD650の直線性誤差は、10kHzのフルスケール周波数時で代表値が20ppm(フルスケールの0.002%)、最大値が50ppm(フルスケールの0.005%)です。これは、A/Dコンバータ回路で約14ビットの直線性に相当します。これより分解能の高い変換動作では、より高いフルスケール周波数またはより長いカウント・インターバルを使用できます。AD650の有効ダイナミック・レンジは6ディケードであるため、非常に高い分解能の計測が可能です。1MHzのフルスケール周波数時でも、AD650のKN、KP、BD、SDグレードでは、1000ppm(0.1%)を下回る直線性を保証します。
A/D変換に加えて、絶縁アナログ信号伝送アプリケーション、位相ロック・ループ回路、高精度のステッパー・モータ速度コントローラにもAD650を使用することができます。F/Vモード時には、高精度のタコメータおよびFM復調回路にも使用できます。
ユーザーは2本のコンデンサと1本の抵抗を外付けして、入力信号範囲とフルスケール出力周波数をプログラミング設定できます。ポテンショメータの外付けによって、入力オフセット電圧をゼロに調整することも可能です。
AD650のJNとKNは14ピンのプラスチックDIPパッケージ、JPとKPは20ピンのプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)で提供しています。この両方のプラスチック・パッケージ・バージョンは、商用温度範囲(0~+70℃)で仕様規定しています。工業用温度範囲(-25~+85℃)アプリケーション向けのADとBDは、セラミック・パッケージで提供しています。AD650SDは、-55~+125℃の軍用温度範囲の全域で仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD650ACHIPS | none available | ||
AD650AD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650BD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650JNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD650JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD650KNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD650SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD650ACHIPS | ||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650JNZ | ||
AD650JPZ | ||
AD650KNZ | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650JNZ | ||
AD650JPZ | ||
AD650KNZ | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD650JNZ | ||
AD650KNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD650JNZ | ||
AD650KNZ | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD650SD/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
AD650 Component Selection Calculator
ツールを開く