Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD621
製造中計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.08
製品の詳細
- 1つの外部抵抗でゲインの設定(ゲイン範囲10~100)
- 総合システム性能として全ての誤差を仕様化
- 3個のOPアンプ構成に比べてより優れた性能
- 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
- 低消費:1.3mA(max)供給電流
- 広い電源電圧範囲(±2.3V~±18V)
- 9nV/√Hz、入力電圧ノイズ
- 0.28μVP-Pノイズ(0.1Hz~10Hz)
- 総合ゲイン誤差:0.15%(max)
- 総合ゲインドリフト:±5ppm/℃
- 入力オフセット電圧:125μV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:1.0μV/℃
- 800kHz帯域幅(ゲイン=10)、200kHz(ゲイン=100)
- セトリング時間:12μs(~0.01%)
AD621は、使いやすく低価格、低消費電力の高精度計装アンプで、多様なアプリケーションに最適です。高性能、小型サイズ、および低消費電力のユニークな組み合わせにより、アンプ実装のディスクリート部品よりも性能が優れています。内部のゲイン設定抵抗を使用し、高機能、低ゲイン誤差、および低ゲイン・ドリフト誤差を実現します。外部ピンをジャンパ線で接続すれば、10および100の固定ゲインを容易に設定できます。AD621は総合システムとして完全に仕様規定されており、設計のプロセスが簡単になります。
AD621は消費電力、サイズ、および重量が重要なポータブルまたはリモートのアプリケーション用として、1.3mA(max)の超低消費電流を実現し、小型の8ピンSOIC、8ピン・プラスチックDIP、または8ピン・サーディップのパッケージに収められています。重量計やトランスデューサ・インターフェース回路で使用される高精度データ・アクイジション・システムのように、全体として高精度を必要とするアプリケーションにおいても優れた性能を提供します。10ppmの非直線性、5ppm/℃のゲイン・ドリフト、50μVのオフセット電圧、および0.6mV/℃のオフセット・ドリフト(Bグレード)など、最大誤差の少ない仕様により、これまでのディスクリート設計やその他のモノリシック計装アンプよりも低価格で、総合的なシステム性能を実現できます。
AD621なら、ECGや血圧モニタのように、ハイ・インピーダンス・ソースで動作する場合、ローノイズと低入力バイアス電流の理想的な組み合わせが得られます。電圧ノイズは、1kHzで9nV/√Hz、0.1~10Hzで0.28μVp-pに仕様規定しています。入力電流ノイズもきわめて低い0.1pA/Hzです。AD621の性能は、工業用温度範囲全体にわたって1.5nA(max)の入力バイアス電流仕様のFET入力デバイスよりも優れています。
インタラクティブ設計ツールを使用すれば、この製品をユーザ専用の仕様に設定できます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD621ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD621ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD621ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD621ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD621BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD621BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD621BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD621BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD621SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD621ANZ | 製造中 | |
AD621ARZ | 製造中 | |
AD621ARZ-R7 | 製造中 | |
AD621ARZ-RL | 製造中 | |
AD621BNZ | 製造中 | |
AD621BRZ | 製造中 | |
AD621BRZ-R7 | 製造中 | |
AD621BRZ-RL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD621ANZ | 製造中 | |
AD621BNZ | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD621ARZ | 製造中 | |
AD621ARZ-R7 | 製造中 | |
AD621ARZ-RL | 製造中 | |
AD621BRZ | 製造中 | |
AD621BRZ-R7 | 製造中 | |
AD621BRZ-RL | 製造中 | |
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD621SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD621SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD621SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD621SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD621SQ/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く