AD5765
AD5765
製造中D/Aコンバータ、16ビット、±5V、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.97
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD5765はクワッド、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±4.75V~±5.25Vの電源で動作します。AD5765の公称出力フルスケールは±4.096Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はデジタルI/Oポート、プログラム用シリアル・インターフェースを特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。
AD5765は高性能のコンバータで、単調性、±1LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、10µsのセトリング・タイムを保証しています。電源電圧が変化しているパワーアップの間、出力は低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。
AD5765は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力のコーディングは2の補数またはオフセット・バイナリ・フォーマットのどちらかにプログラムできます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタを、使われているコーディングに応じて、バイポーラゼロまたはゼロスケールにクリアすることができます。AD5765は、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。AD5765は32ピンTQFPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の工業温度範囲で仕様を保証します。(データシート図1の機能ブロック図を参照してください)。
アプリケーション
- 工業用オートメーション
- オープンループ制御/クローズド・ループ・サーボ制御
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 自動テスト装置
- 自動車のテストおよび測定
- 高精度計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5765CSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD5765CSUZ | 製造中 | |
9 8, 2009 - 09_0162 AD5763/65 Redesign (Metal Layer Edit) and Datasheet Update |
||
AD5765CSUZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5765CSUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く