AD5732R
AD5732R
製造中D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ対応、電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.10
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵、12/14/16ビットのデュアルD/Aコンバータ(DAC)
- 単電源および両電源で動作
- 出力範囲はソフトウェアで設定可能
+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V - INL:誤差±16LSB(max)、DNL誤差:±1LSB(max)
- 総合未調整誤差(TUE):0.1%/フルスケール(max)
- セトリング・タイム:10μs(max)
- 内蔵リファレンス:5ppm/℃(max)
- リファレンス電圧バッファを内蔵
- パワーアップ/ブローンアウト時の出力制御
- LDACを介してデータの同時更新が可能
- 非同期CLRによってゼロまたはミッド・スケールにクリアが可能
AD5722R/AD5732R/AD5752Rは、デュアル、12/14/16ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、弊社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。
これらの製品は、単調性の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、最大10µsのセトリング・タイム、それに2.5Vの内蔵リファレンスを提供しています。
AD5722R/AD5732R/AD5752Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロ・スケールまたはミッドスケール出力にクリアすることができます。このデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲で仕様を保証します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5732RBREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5732RBREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
AD5732RBREZ | 製造中 | |
AD5732RBREZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く