AD5732
AD5732
製造中D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ対応、電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.68
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵、14ビットのデュアルD/Aコンバータ(DAC)
- 単電源および両電源で動作
- 出力範囲がソフトウェアから設定可能
+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V - INL誤差:±16LSB(max)、DNL誤差:±1 LSB(max)
- 総合未調整誤差(TUE):0.1%/フルスケール(max)
- セトリング・タイム:10μs(typ)
- リファレンス電圧バッファを内蔵
AD5722/AD5732/AD5752は、デュアル、12/14/16ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。
単調性、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、標準で10µsのセトリング・タイムを保証しています。
AD5722/AD5732/AD5752は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロスケールまたはミッドスケール出力にクリアすることができます。このデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲で仕様を保証します。
AD5722/AD5732/AD5752は、AD5724/AD5734/AD5754、全機能内蔵12/14/16ビット、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ、クワッド電圧出力DACとピン互換です。
アプリケーション
- 工業用オートメーション
- クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
- 車両のテストおよび測定
- プログラマブルなロジック・コントローラ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5732AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5732AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
AD5732AREZ | 製造中 | |
AD5732AREZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く