ad5675
AD5675
製造中D/Aコンバータ、16ビット、nanoDAC+、I2Cインターフェース付き
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.41
Viewing:
製品の詳細
- 高性能
- 高相対精度(INL):±3LSB(max)@16ビット
- 総合未調整誤差(TUE):FSRの±0.14%(max)
- オフセット誤差:±1.5 mV(max)
- ゲイン誤差:FSRの±0.06%(max)
- 広い動作範囲
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- 電源電圧:2.7 V~5.5 V
- 容易な施行
- ユーザー選択可能なゲイン:1又は2(GAINピン)
- 1.8 Vロジック互換
- I2C互換シリアル・インターフェース
- 強固なESD耐性:2 kV HBM/1.5 kV FICDM
- RoHS準拠の20ピンTSSOP/LFCSPパッケージ
AD5675は低消費電力、オクタル、16ビットのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。AD5675にはゲイン選択ピンがあり、VREFのフルスケール(ゲイン = 1)あるいは2 × VREF(ゲイン = 2)を出力します。この製品は単電源2.7 V~5.5 Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。AD5675は20ピンTSSOPパッケージと20ピンLFCSPパッケージを採用しています。AD5675は又パワーオン・リセット回路とRSTSELピンを備えているので、DAC出力をゼロ又は中間点にしてパワーアップし、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。このデバイスにはパワーダウン・モードがあり、パワーダウン・モード時には消費電流が1 μA typに減少します。AD5675は最大400 kHzのクロック・レートで動作する多機能2線シリアル・インターフェースを使用し、1.8 V~5.5 Vロジックを対象としたVLOGICを備えています。
アプリケーション- 光トランシーバ
- 基地局パワーオン・アンプ
- プロセス制御(PLC入力/出力カード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5675ACPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 9, 2018 - 18_0020 AD5675/76 and AD5671/72/75/76R Timing Spec Updates |
||
AD5675ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5675ACPZ-RL | 製造中 | |
AD5675ARUZ | 製造中 | |
AD5675ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5675BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5675BCPZ-RL | 製造中 | |
AD5675BRUZ | 製造中 | |
AD5675BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5675R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。