AD5674R
AD5674R
製造中2ppm/°C電圧リファレンス温度係数、SPIインターフェースを備えた16チャンネル、12/16ビット nanoDAC+
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.65
Viewing:
製品の詳細
- 高性能
- 高い相対精度(INL):±16ビットで最大4LSB(AD5679/AD5679R)
- 総合未調整誤差:FSRの±0.14%(最大値)
- オフセット誤差:±1.5mV(最大値)
- ゲイン誤差:FSRの±0.06%(最大値)
- 低ドリフト2.5V電圧リファレンス温度係数:2ppm/°C(代表値)
- 40mA短絡電流
- 広い動作範囲
- 温度範囲:−40°C〜+125°C
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 簡略化した実装
- 1または2のゲインを選択可能(GAINピン)
- 1.8Vロジックとの互換性あり
- リードバックまたはデイジーチェーンを備えた50MHzシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
- 28ピン、4mm × 4mm、RoHS準拠LFCSP
AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679Rは、2.5V、2ppm/°C内部リファレンス(デフォルトで有効)、ゲイン選択ピンを備えた低消費電力、16チャンネル、12/16ビットのバッファ電圧出力、D/Aコンバータ(DAC)であり、2.5V(ゲイン = 1)または5V(ゲイン = 2)のフルスケール出力を実現します。デバイスは2.7V~5.5Vの範囲の単電源で動作し、設計によって単調増加性を確保します。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679Rは、28ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。また、搭載されたパワーオン・リセット(POR)回路により、DAC出力をパワーアップし、有効な書込みが行われるまでゼロ・スケールまたはミッドスケールにしておくことができます。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679Rにはパワーダウン・モードがあり、消費電流を2μA(代表値)に低減します。
製品のハイライト
- 高チャンネル密度:4mm × 4mmのLFCSPに16チャンネル。
- 最大±4LSBの高い相対精度(積分非直線性(INL))。
- 低ドリフトの2.5V内部リファレンス。
アプリケーション
- 光トランシーバー
- 基地局用パワー・アンプ
- プロセス制御(プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)入出力カード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5674RBCPZ-1 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5674RBCPZ-1-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5674RBCPZ-2 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5674RBCPZ-2-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5674R
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD5674Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める